Les relais à semi-conducteurs, électromécaniques et enfichables de la gamme de produits RIFLINE complete sont, de même que les socles de base, homologués selon UL 508 recognized. Les homologations correspondantes peuvent être consultées sur chaque composant respectif.
RIF-0-RSC-12DC/ 1
-
Module à relais
2903367
Module à relais prééquipé avec raccordement vissé, comprenant : embase de relais avec éjecteur et relais à contacts de puissance. Type de contact : 1 contact NO. Tension d'entrée : 12 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module à relais |
Gamme de produits | RIFLINE complete |
Application | Universal |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | isolation sécurisée |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 06.07.2025 |
Durée de vie électrique | voir diagramme |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,19 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 12 V DC |
Plage de tension d'entrée | 9,6 V DC ... 18 V DC (20 °C) |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | voir diagramme |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | polarisé |
Courant d'entrée typique pour UN | 16 mA |
Temps d'amorçage typique | 5 ms |
Temps de retombée typique | 8 ms |
Tension de la bobine | 12 V DC |
Circuit de protection | Diode de roue libre |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 1 contact NO |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgSnO |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 5 V (100 mA) |
Intensité permanente limite | 6 A |
Courant d'appel maximum | 10 A (4 s) |
Courant de commutation minimal | 10 mA (12 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 140 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
23 W (110 V DC) | |
40 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Catégorie d'utilisation CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Contact NO) |
AC15, 1 A/250 V (Contact NF) | |
DC13, 1,5 A/24 V (Contact NO) | |
DC13, 0,2 A/110 V (Contact NO) | |
DC13, 0,1 A/220 V (Contact NO) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² ... 1 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
Section conduct. AWG | 20 ... 12 (rigide) |
20 ... 14 (souple) | |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 84 mm |
Profondeur | 68 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V2 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
Indice de protection (Relais) | RT III (Relais) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2903367 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK6518 |
Product key | DK6518 |
GTIN | 4046356732956 |
Poids par pièce (emballage compris) | 27,85 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 26 g |
Numéro du tarif douanier | 85364110 |
Pays d'origine | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 90246ea5-6ce7-4071-949f-0309bdfa28fe |
Produits compatibles
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 3-6 - Pont enfichable 3030242
-
FBS 4-6 - Pont enfichable 3030255
-
FBS 5-6 - Pont enfichable 3030349
-
FBS 10-6 - Pont enfichable 3030271
-
FBS 20-6 - Pont enfichable 3030365
-
FBS 50-6 - Pont enfichable 3032224
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Pont enfichable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Pont enfichable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Pont enfichable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Pont enfichable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Pont enfichable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Pont enfichable 3032211
-
FBS 2-6 GY - Pont enfichable 3032237
-
FBS 3-6 GY - Pont enfichable 3032240
-
FBS 4-6 GY - Pont enfichable 3032279
-
FBS 5-6 GY - Pont enfichable 3032266
-
FBS 10-6 GY - Pont enfichable 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Adaptateur de fusible 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adaptateur de fusible 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptateur de fusible 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
REL-MR- 12DC/21 - Relais individuels 2961150
-
RIF-0-BSC/ 1 - Socle pour relais 2901872
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem