SUBCON-PLUS-ARCNET/AX/SC038
-
Connecteurs de bus D-SUB
2903271
Connecteur D-SUB, 9 pôles, tige, modèle axial avec deux arrivées de câble, système de bus : ARCnet, résistance de terminaison activable via commutateur coulissant, affectation des broches : 3, 8 ; blocs de jonction à vis
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Connecteur pr lignes de données |
Tension nominale UN | 50 V |
Intensité nominale IN | 100 mA |
Connecteur SUB-D | |
Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur souple max. | 1 mm² |
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 26 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 16 |
Section de conducteur souple AWG min. | 26 |
Section de conducteur AWG souple max. | 18 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17 mm |
Hauteur | 31,5 mm |
Longueur | 58,2 mm |
Diamètre extérieur du câble | 7,6 mm ... 8,4 mm (Ligne de bus entrante) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 200 |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP40 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
Référence | 2903271 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | DNC5Z1 |
Product key | DNC5Z1 |
GTIN | 4046356731218 |
Poids par pièce (emballage compris) | 38 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 37,366 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem