Séparateur 2 voies alimenté par boucle de sortie avec connectique enfichable, pour l'isolation galvanique, la conversion et le filtrage de signaux analogiques unipolaires et bipolaires. Le séparateur alimenté par boucle de sortie permet le fonctionnement sur un composant actif d'introduction analogique. L'alimentation est assurée par la boucle de courant de la commande. Peuvent être raccordés en entrée : les signaux normalisés et non normalisés analogiques, de 2mA ou 50mV jusqu'à 40 mA ou 30 V. Ceux-ci sont convertis dans un signal compris entre 4 mA et 20 mA. La configuration des signaux d'entrée s'effectue via le commutateur DIP. Le convertisseur de mesure prend en charge la communication en champ proche (NFC).
MINI MCR-2-UI-I-OLP
-
Séparateur passif
2902061
Séparateur 2 voies alimenté par la boucle de sortie avec technologie de raccordement enfichable pour l'isolation galvanique des signaux analogiques unipolaires ou bipolaires. Entrée configurable par DIP switch. Technologie de raccordement vissé, configuration standard.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Amplificateur-séparateur |
Gamme de produits | MINI Analog Pro |
Nombre de voies | 1 |
Configuration | DIP switch |
Propriétés d'isolation: GB Standard | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Fréquence limite (3 dB) | env. 30 Hz |
Réponse indicielle (10-90 %) | 20 ms |
Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
Coefficient de température typ. | 0,005 %/K |
Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (de la déviation maximale) |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation renforcée selon CEI/EN 61010-1 |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 8 V DC ... 30 V DC (alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire) |
Courant absorbé typique | ≤ 20 mA |
Consommation de puissance | ≤ 600 mW |
Signal: Tension/courant | |
Nombre d'entrées | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal d'entrée tension | 0 mV ... 1000 mV |
0 mV ... 750 mV | |
0 mV ... 500 mV | |
0 mV ... 300 mV | |
0 mV ... 250 mV | |
0 mV ... 200 mV | |
0 mV ... 125 mV | |
0 mV ... 120 mV | |
0 mV ... 150 mV | |
0 mV ... 100 mV | |
0 mV ... 75 mV | |
0 mV ... 60 mV | |
0 mV ... 50 mV | |
0 V ... 10 V | |
0 V ... 7,5 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 3 V | |
0 V ... 2,5 V | |
0 V ... 2 V | |
0 V ... 1,5 V | |
0 V ... 1,25 V | |
0 V ... 1,2 V | |
0 V ... 30 V | |
0 V ... 25 V | |
0 V ... 20 V | |
0 V ... 12,5 V | |
0 V ... 12 V | |
0 V ... 15 V | |
-1000 mV ... 1000 mV | |
-750 mV ... 750 mV | |
-500 mV ... 500 mV | |
-300 mV ... 300 mV | |
-250 mV ... 250 mV | |
-200 mV ... 200 mV | |
-125 mV ... 125 mV | |
-120 mV ... 120 mV | |
-150 mV ... 150 mV | |
-100 mV ... 100 mV | |
-75 mV ... 75 mV | |
-60 mV ... 60 mV | |
-50 mV ... 50 mV | |
-10 V ... 10 V | |
-7,5 V ... 7,5 V | |
-5 V ... 5 V | |
-3 V ... 3 V | |
-2,5 V ... 2,5 V | |
-2 V ... 2 V | |
-1,25 V ... 1,25 V | |
-1,2 V ... 1,2 V | |
-1,5 V ... 1,5 V | |
-30 V ... 30 V | |
-25 V ... 25 V | |
-20 V ... 20 V | |
-12,5 V ... 12,5 V | |
-12 V ... 12 V | |
-15 V ... 15 V | |
2 V ... 10 V (autres plages configurables, voir le tableau) | |
1 V ... 5 V (autres plages configurables, voir le tableau) | |
Signal d'entrée tension maximale | < 30 V |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 40 mA |
0 mA ... 30 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 12 mA | |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 8 mA | |
0 mA ... 7,5 mA | |
0 mA ... 6 mA | |
0 mA ... 5 mA | |
0 mA ... 4 mA | |
0 mA ... 3 mA | |
0 mA ... 2,5 mA | |
0 mA ... 2 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
1 mA ... 5 mA | |
Signal d'entrée courant maximal | 50 mA (Rigidité diélectrique jusqu'à 30 V DC) |
Résistance d'entrée entrée tension | 100 kΩ (≤ 1 V) |
1 MΩ (≥ 1 V) | |
Résistance d'entrée entrée courant | 25 Ω (+ 0,7 V pour la diode de contrôle) |
Signal: Courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
Signal de sortie courant maximal | 32 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
Ondulation | < 10 mVeff (à 600 Ω) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 109,81 mm |
Profondeur | 119,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Repérage | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2902061 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1121 |
Product key | DK1121 |
GTIN | 4046356652100 |
Poids par pièce (emballage compris) | 123,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 107,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000021EIECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: TR TS_S_103.01.00081CCC
Identifiant de lhomologation: 2021122310114155EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9d0e5914-dc98-46b4-b0bd-8bef6b05e975 |
Produits compatibles
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Porte-modules 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Porte-modules 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptateur système 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Jeu de fiches 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Jeu de fiches 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem