RIF-4-BSC/3X21
-
Socle pour relais
2900960
Embase de relais RIF-4..., pour relais haute performance avec 2 ou 3 contacts inverseurs ou 3 contacts NO, raccordement vissé, possibilité d'enficher des modules d'entrée/antiparasites, montage sur NS 35/7,5
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Support de relais |
Gamme de produits | RIFLINE complete |
Tension nominale UN | 440 V AC |
250 V DC | |
Intensité nominale IN | max. 13 A (En fonction de l'application/équipement) |
Circuit de protection | en fonction des modules d'entrée/antiparasitage sélectionnés |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
Section conduct. AWG | 20 ... 10 (rigide) |
20 ... 12 (souple) | |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 96 mm |
Profondeur Étrier de fixation | 91 mm (avec étrier de fixation) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V2 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2900960 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK6515 |
Product key | DK6515 |
GTIN | 4046356733182 |
Poids par pièce (emballage compris) | 95,65 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 89,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
REL-PR1-24DC/1/MB - Relais individuels 2908040
-
REL-PR1- 48DC/1/MB - Relais individuels 2908613
-
REL-PR1-110DC/1/MB - Relais individuels 2908044
-
REL-PR1-220DC/1/MB - Relais individuels 2908046
-
REL-PR1-230AC/1/MB - Relais individuels 2908047
-
REL-PR3- 24DC/3X21 - Relais individuels 2903702
-
REL-PR3- 24AC/3X21 - Relais individuels 2903703
-
REL-PR3-120AC/3X21 - Relais individuels 2903704
-
REL-PR3-230AC/3X21 - Relais individuels 2903705
-
REL-PR3- 24DC/3X1 - Relais individuels 2903706
-
REL-PR3- 24AC/3X1 - Relais individuels 2903707
-
REL-PR3-120AC/3X1 - Relais individuels 2903708
-
REL-PR3-230AC/3X1 - Relais individuels 2903709
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Pont enfichable 3032237
-
STP 5-2 - Porte-repère 0800967
-
RIF-RH-4 - Étrier de fixation 2900956
-
RIF-RHM-4 - Étrier de fixation 2905983
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Module enfichable 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Module enfichable 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Module enfichable 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Module enfichable 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Module enfichable 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Module enfichable 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Module enfichable 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Module enfichable 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Module enfichable 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Module enfichable 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Module enfichable 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Module enfichable 2900951
-
RIF-T3-24UC - Module de temporisation 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Module enfichable 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Module enfichable 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem