RIF-1-BSC/2X21
-
Socle pour relais
2900930
Embase de relais RIF-1..., pour relais de puissance miniatures avec 1 ou 2 contacts inverseurs ou relais à semi-conducteurs similaires, raccordement vissé, enfichabilité pour modules d'entrée/antiparasite, montage sur NS 35/7,5
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Pont enfichable FBS 2-6... pour le côté entrée (A2) et pont enfichable FBS-2-8... pour le côté sortie (11/ 21) |
Type de produit | Support de relais |
Gamme de produits | RIFLINE complete |
Tension nominale UN | 250 V AC/DC |
Intensité nominale IN | max. 15,5 A (En fonction de l'application/équipement) |
Circuit de protection | en fonction des modules d'entrée/antiparasitage sélectionnés |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
Section conduct. AWG | 20 ... 10 (rigide) |
20 ... 12 (souple) | |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Largeur | 16 mm |
Hauteur | 89 mm |
Profondeur Étrier de fixation | 75 mm (avec étrier de fixation) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V2 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2900930 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK6512 |
Product key | DK6512 |
GTIN | 4046356733137 |
Poids par pièce (emballage compris) | 50,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 45 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
REL-MR- 12DC/21HC - Relais individuels 2961309
-
REL-MR- 24DC/21HC - Relais individuels 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - Relais individuels 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - Relais individuels 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - Relais individuels 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - Relais individuels 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - Relais individuels 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - Relais individuels 2961422
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - Relais individuels 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - Relais individuels 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - Relais individuels 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - Relais individuels 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - Relais individuels 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - Relais individuels 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Relais individuels 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - Relais individuels 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Relais individuels 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - Relais individuels 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - Relais individuels 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - Relais individuels 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - Relais individuels 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - Relais individuels 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - Relais individuels 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - Relais individuels 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Relais individuels 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - Relais individuels 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - Relais individuels 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - Relais individuels 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - Relais individuels 2961480
-
REL-MR- 24DC/21HC/MS - Relais individuels 2987888
-
REL-MR- 24AC/21HC/MS - Relais individuels 2987891
-
REL-MR-120AC/21HC/MS - Relais individuels 2987901
-
REL-MR-230AC/21HC/MS - Relais individuels 2987914
-
REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Relais individuels 2987927
-
REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Relais individuels 2987930
-
REL-MR- 24DC/21-21/MS - Relais individuels 2987943
-
REL-MR- 24AC/21-21/MS - Relais individuels 2987956
-
REL-MR-120AC/21-21/MS - Relais individuels 2987969
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - Relais individuels 2987972
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Relais individuels 2987985
-
REL-MR-230AC/21-21AU/MS - Relais individuels 2987998
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - Relais statique miniature 2982113
-
OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Relais statique miniature 2982100
-
OPT-60DC/ 24DC/ 5 - Relais statique miniature 2982126
-
OPT- 5DC/230AC/ 2 - Relais statique miniature 2982168
-
OPT-24DC/230AC/ 2 - Relais statique miniature 2982171
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Pont enfichable 3032237
-
FBS 2-8 - Pont enfichable 3030284
-
FBS 2-8 BU - Pont enfichable 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Pont enfichable 3032541
-
RIF-RH-1 - Étrier de fixation 2900953
-
RIF-RH-1-H - Étrier de fixation 2904468
-
RIF-RHM-1 - Étrier de fixation pour relais 2905986
-
RIF-RHM-1-H - Étrier de fixation pour relais 2905985
-
STP 5-2 - Porte-repère 0800967
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Module enfichable 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Module enfichable 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Module enfichable 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Module enfichable 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Module enfichable 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Module enfichable 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Module enfichable 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Module enfichable 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Module enfichable 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Module enfichable 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Module enfichable 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Module enfichable 2900951
-
RIF-T3-24UC - Module de temporisation 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Module enfichable 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Module enfichable 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem