ME MAX 45 MT 3-3 KMGY - Élément intermédiaire
2890975

Boîtier électronique sur rail DIN, Élément intermédiaire, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN