ME MAX 17,5 PLATE KMGY
-
Cadre inséparable
2890849
Boîtier électronique sur rail DIN, Cadre inséparable, largeur: 14,2 mm, hauteur: 73,6 mm, profondeur: 1 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité