VAL-MS 350VF/3+1-FM
-
Parasurtenseur de type 2
2858632
Module de protection triphasé + neutre, se monte sur profilé NS 35/7,5, avec contact de signalisation à distance. 350 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | TT |
TN-S | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 4 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Courant de service | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
Type de raccordement | Cosse à fourche |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 71 mm |
Hauteur | 98,7 mm |
Profondeur | 65,7 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 4 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
PBT |
Circuits de protection | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Sens de l'action | 3L-N & N-PE |
Tension nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-N) | 350 V AC |
Tension permanente maximale UC (L-PE) | 350 V AC |
Tension permanente maximale UC (N-PE) | 260 V AC |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 0,6 mVA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-N) | 10 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PE) | 10 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (N-PE) | 20 kA |
Courant de décharge maximal Imax (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
Courant de décharge maximal Imax (8/20) µs (L-PE) | 20 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (N-PE) | 100 A |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tension résiduelle Ures (L-N) | ≤ 1,2 kV (pour In) |
≤ 1,2 kV (pour 10 kA) | |
≤ 1,1 kV (à 5 kA) | |
Tension résiduelle Ures (L-PE) | ≤ 1,35 kV (pour In) |
≤ 1,35 kV (pour 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (à 5 kA) | |
Tension résiduelle Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (pour In) |
≤ 0,25 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (pour 3 kA) | |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 415 V AC (5 s / mode résistance) |
440 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A (gG) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 125 A (gG) |
Caractéristiques techniques supplémentaires | |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 0,25 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 62,5 J/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 500 A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension permanente maximale (MCOV L-L) | 700 V AC |
Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 350 V AC |
Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 350 V AC |
Tension maximale permanente MCOV (N-G) | 260 V AC |
Courant nominal de décharge In (L-L) | 10 kA |
Courant nominal de décharge In (L-N) | 10 kA |
Courant nominal de décharge In (L-G) | 10 kA |
Courant nominal de décharge In (N-G) | 10 kA |
Circuits de protection | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Tension nominale | 240/415 V AC |
Système de distribution d'énergie | Wye |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Tension limite mesurée MLV (L-L) | 2420 V |
Tension limite mesurée MLV (L-N) | 1610 V |
Tension limite mesurée MLV (L-G) | 2030 V |
Tension limite mesurée MLV (N-G) | 870 V |
Type SPD | 4CA |
Affichage/signalisation à distance UL | |
Tension de service | 125 V AC |
Courant de service AC | 1 A AC |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 30 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 14 ... 2 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2858632 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1321 |
Product key | CL1321 |
GTIN | 4017918900441 |
Poids par pièce (emballage compris) | 385,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 368,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 11,425 kg CO2e |
Produits compatibles
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-MS 350 VF ST - Fiche parafoudre type 2 2856595
-
F-MS 12 ST - Fiche parafoudre type 2 2817990
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem