F-MS-T1/T2 50 - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2801136

Parasurtenseur / parafoudre, composé d'un élément de base et d'une fiche de protection avec éclateur de courant cumulé N-PE, pour montage sur NS 35/7,5. Largeur boîtier : 17,5 mm (1TE)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles