-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)
-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 100 °C
Référence
2794660
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
ACHCCB
Product key
ACHCCB
GTIN
4017918242985
Poids par pièce (emballage compris)
17,51 g
Poids par pièce (hors emballage)
17,51 g
Numéro du tarif douanier
85369010
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27190401
ECLASS-15.0
27190401
ETIM
ETIM 9.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E240868
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %