UEGM-REL-120/230AC/21 AU SO35 - Contacteur auxiliaire
2757322
Contacteur auxiliaire, relais
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation
Remarque CEM
CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements
Type de produit
Module à relais
État de la gestion des données
Date de la dernière maintenance des données
19.03.2025
Côté excitation
Tension nominale d'entrée UN
120 V AC
250 V AC
Plage de tension d'entrée
93 V AC ... 123 V AC (20 °C)
184 V AC ... 253 V AC (20 °C)
Fréquence du réseau
50/60 Hz
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-20 °C ... 50 °C
Référence
2757322
Conditionnement
5 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
DK61E3
Product key
DK61E3
GTIN
4017918241261
Poids par pièce (emballage compris)
82,5 g
Poids par pièce (hors emballage)
87,15 g
Numéro du tarif douanier
85364900
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 9.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Hexahydromethylphthalic anhydride(n° CAS: Non applicable)