UM108-SEFE/L BK - Elément latéral
2735768

Elément latéral avec pied, 5 mm de largeur (à gauche), à monter sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, largeur de circuit imprimé : 107,5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier