ME MAX B-17,5 GN
-
Bouchon
2706991
Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés, largeur: 15 mm, hauteur: 21,6 mm, profondeur: 8,1 mm, coloris: vert (similaire à RAL 6021)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité