ME B-12,5 3MSTBO BK
-
Bouchon
2706564
Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (3MSTBO), largeur: 10 mm, hauteur: 16,35 mm, profondeur: 18,5 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94