Ce produit est le successeur du FL-PP-RJ45/RJ45, référence 2901646. Les panneaux de jonction Ethernet assurent la connexion simple et rapide du câblage entre le terrain et l'armoire électrique. Les panneaux de raccordement passifs représentent une alternative conviviale à l'équipement sur site des connecteurs RJ45.
PP-RJ-RJ-F
-
Panneau de jonction
2703020
Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Panneau de distribution |
Classe d'essai CEI | C2 |
MTTF | 3281 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
1245 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
472 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | FE // Ethernet |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 W |
Tension d'isolement assignée | 85 V DC |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (via PoE (pour la surveillance du blindage électrique)) |
42 V DC ... 57 V DC (selon UL) | |
Fonction | |
Dénomination | Surveillance du blindage électrique |
Seuil d'enclenchement | ≥ 30 mA |
Diagnostic local | LED jaune |
Précision | ± 5 % |
Temps de réponse | 3 s |
Courant | ≤ 1,5 A |
Consommation de puissance | 270 mW (Surveillance du blindage électrique) |
Impédance | ≤ 1 Ω |
Tension | ≤ 10 V |
Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Débit série | 10/100/1000 Mbits/s |
Plage de fréquence | 125 MHz |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Remarque concernant la connectique | CAT5e |
Schéma des pôles | 1:1 |
Distance de transmission | 100 m (câble de distribution compris) |
Support de transmission | Cuivre |
Puissance de sortie maximale | 60 W |
Intensité de sortie maximale | 725 mA (PoE) |
Capacité de charge | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Représentation optique | LED jaune |
Dessin coté |
|
Largeur | 23,8 mm |
Hauteur | 101,3 mm |
Profondeur | 86 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
Matériau (Boîtier) | Plastique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 30 g pour 11 ms, trois chocs par direction dans l'espace |
Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 10 g pour 16 ms, 1 000 chocs par direction dans l'espace |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Déclaration du fabricant) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
≤ 2000 m (Restrictions pour applications ATEX) | |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIF18ATEX2703020X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, USA | |
Certificat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
UL, Canada | |
Certificat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Construction navale | |
Repérage | DNV GL |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | B |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
FCC Part 15B Class A | |
CISPR 22 | |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge indirecte | ± 6 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2,2 kV (1 minute) |
Signal | ± 2,2 kV (1 minute) |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-4 |
Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Remarque | Classe B, domaine d'utilisation secteur résidentiel et petites entreprises |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Normes/Prescriptions | DIN EN 61643-21 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN/CEI 60715. |
Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
Référence | 2703020 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC334 |
Product key | DNC334 |
GTIN | 4055626463308 |
Poids par pièce (emballage compris) | 139,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 24,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: PxCIF18ATEX2703020XEU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6d0f614e-b9fe-4363-b1b6-eddd8c6931ba |
Produits compatibles
-
PP-RJ-RJ - Panneau de jonction 2703015
-
PP-RJ-SC - Panneau de jonction 2703016
-
PP-RJ-SCC - Panneau de jonction 2703018
-
PP-RJ-IDC - Panneau de jonction 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Séparateur de réseau 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connecteur RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connecteur RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
MICROFOX-SP - Pince coupante diagonale 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Câble de données 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Panneau de jonction 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panneau de jonction 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Panneau de jonction 2901646
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
10/100/1 000 Mbit/s
Plage de température étendue de -40 °C ... +75 °C
Disponibilité élevée de l'installation grâce au parafoudre basse tension intégré
Surveillance du blindage électrique avec affichage optique
Homologation DNV GL construction navale
Compatible Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt, type 4
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem