Les injecteurs Midspan relient des équipements Ethernet sans PoE (p. ex. des switches) à des équipements terminaux compatibles PoE (p. ex. à des caméras IP). En tant que Power Sourcing Equipment (PSE, équipement source d'énergie), l'injecteur assure l'alimentation en énergie nécessaire, d'un Powered Device (PD, appareil de puissance) via le câble de données. L'injecteur et l'équipement terminal négocient automatiquement les besoins en puissance. Les blocs de jonction à raccordement rapide IDC permettent un raccordement sans outil, sans qu'il soit nécessaire de dénuder les fils uniques. Les blocs de jonction avec les fils insérés sont fermés par simple pression manuelle. Respectez le diamètre de fil unique et le matériau d'isolation homologués.
INJ 2102-T
-
Injecteur
2703012
Injecteur PoE, 30 W, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, séparation des potentiels, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance des courants de fuite, parafoudre basse tension
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 30,2 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 120 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
Matériau (Boîtier) | Plastique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | vertical |
Fonctionnalité de base | PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af, at |
Données: Power over Ethernet | |
Débit série | 10/100/1000 Mbits/s |
Plage de fréquence | 125 MHz |
Type de raccordement | Raccordement IDC |
Remarque concernant la connectique | CAT5e |
Nombre de voies | 1 |
Schéma des pôles | 1:1 |
Distance de transmission | 100 m (câble de distribution compris) |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
Section de conducteur AWG souple max. | 22 |
Section de conducteur souple AWG min. | 26 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 22 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 26 |
Diamètre de fil avec isolant | 1,6 mm (Le bloc de jonction est testé avec une isolation PVC - autres types d'isolants sur demande) |
Nombre de raccordements de câbles de même section | 10 |
Tension nominale de sortie | 54 V DC (PoE) |
Puissance de sortie | 30 W |
Puissance de sortie maximale | 40 W (UL) |
Données: Ethernet | |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Remarque concernant la connectique | CAT5e |
Type de produit | Injecteur |
Classe d'essai CEI | C2 |
MTTF | 1510 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
661 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
256 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
Fonctionnalité de base | PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af, at |
Isolation galvanique | VCC // SCM + FE // PoE |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 7 W (pour 18 V DC) |
5 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 57 V DC |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC (Très basse tension de sécurité/très basse tension de protection, restrictions pour les utilisations ATEX) |
48 V DC | |
Courant max. absorbé | 2,1 A |
1,4 A (24 V DC, atmosphères explosibles selon UL-HazLoc) | |
0,7 A (48 V DC, atmosphères explosibles selon UL-HazLoc) | |
Consommation de puissance | ≤ 40 W |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Fonction | |
Dénomination | Surveillance du blindage électrique |
Seuil d'enclenchement | ≥ 30 mA |
Diagnostic local | LED jaune |
Précision | ± 5 % |
Temps de réponse | 3 s |
Courant | ≤ 2 A |
Consommation de puissance | 270 mW (Surveillance du blindage électrique) |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 12 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Déclaration du fabricant) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 65 °C (75 °C, tenir compte du déclassement) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
≤ 2000 m (Restrictions pour applications ATEX) | |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 110 kPa (Restrictions pour applications ATEX) |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIF19ATEX2703011X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, USA | |
Certificat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
UL, Canada | |
Certificat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Power over Ethernet | |
Repérage | IEEE 802.3af |
IEEE 802.3at |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
FCC Part 15B Class A | |
CISPR 22 | |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge indirecte | ± 6 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2,2 kV (1 minute) |
Signal | ± 2,2 kV (1 minute) |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
± 2 kV (Conduite I/O uniquement du côté champ, asymétrique) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-4 |
Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Remarque | Classe B, domaine d'utilisation secteur résidentiel et petites entreprises |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af, at |
Représentation optique | LED jaune |
Référence | 2703012 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC351 |
Product key | DNC351 |
GTIN | 4055626463209 |
Poids par pièce (emballage compris) | 465,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 324,72 g |
Numéro du tarif douanier | 85044083 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e5f41b04-2afe-4987-a9f2-7c8ab8b081f7 |
Produits compatibles
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Séparateur de réseau 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connecteur RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connecteur RJ45 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
MICROFOX-SP - Pince coupante diagonale 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Câble de données 1417359
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Plage de température étendue de -40 °C ... +75 °C
Raccordement rapide du câble PoE
Espace de connexion de câble protégé par plaque d'extrémité frontale
Disponibilité élevée de l'installation grâce au parafoudre basse tension intégré
Isolation galvanique du bloc d'alimentation interne pour la protection contre les courts-circuits côté PoE
10/100/1 000 Mbit/s
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem