IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC
-
Relais de couplage
2702971
Relais de couplage enfichable SIL comme accessoire d'affichage et de saisie pour module d'interface VIP, applications de demandes élevée et faible de niveau d'intégrité de sécurité 3 Safe State Off, couple des signaux de sortie TOR au niveau du périphérique, un circuit à fermeture, un circuit report de signalisation, filtre à impulsion de test
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de couplage |
Gamme de produits | PSRmini |
Application | Désactivation sécurisée |
Demande élevée | |
Demande faible | |
Ex | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | 150 ms (pour commande via broches 05/06) |
Temps de retombée typique | 30 ms (pour commande via broches 05/06) |
Temps de réarmement | 500 ms |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,86 W (pour UB = 30 V DC, UBD = 30 V DC, IL = 9 A²) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV entre tous les circuits et le boîtier |
Isolation sûre, isolation renforcée 6 kV du circuit de commande (05/06) et du circuit de diagnostic (03/04/02) vers le circuit à fermeture (15/19) | |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,5 V DC ... 30 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +25 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 25 mA |
Consommation de puissance US | typ. 0,77 W |
Courant transitoire | typ. 100 mA (Δt < 50 ms avec Us) |
Temps de filtrage | max. 3 ms (sur broches 05/06 en cas de coupures de tension pour Us) |
max. 3 ms (sur broches 05/06 ; largeur d'impulsion test faible) | |
≥ 50 ms (sur broches 05/06 ; fréquence d'impulsion test faible) | |
max. 17 ms (sur broches 05/06 ; largeur d'impulsion test élevée) | |
≥ 600 ms (sur broches 05/06 ; fréquence d'impulsion test élevée) | |
Tension d'alimentation pour le diagnostic UD | 24 V DC -20 % / +25 % (sur broche 04) |
Courant d'entrée au niveau de UD | 7 mA (sur broches 04/03 avec UD ; + 100 mA sur broche 02, selon la charge) |
Courant d'appel sur UD | typ. 200 mA (Δt < 1 ms ; sur broches 04/03 pour UD) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle 35 V (broches 05/06)Diode zéner bidirectionnelle 33 V (broches 04/03)Diode zéner bidirectionnelle 35 V (broches 02/03) |
Protection contre l'inversion de polarité pour la tension d'alimentation assignée du circuit de commande et la tension d'alimentation de diagnostic |
Relais: Circuit à fermeture | |
Description de la sortie | Contacts NO sécurisés |
Nombre de sorties | 1 (non temporisé) |
Type de contact | 1 circuit à fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 12 V AC/DC |
max. 230 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 60 mW |
Courant transitoire | min. 3 mA |
max. 3 A | |
Intensité permanente limite | 3 A |
Quadr. Courant cumulé | 9 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | 0,1 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 3 A gL/gG |
Relais: Circuit report de signalisation | |
Description de la sortie | Contacts d'ouverture à sécurité intrinsèque |
Nombre de sorties | 1 (non temporisé) |
Type de contact | 1 circuit report de signalisation |
Matériau des contacts | AgCuNi, + Au |
Tension de commutation | min. 19,2 V DC |
max. 30 V DC | |
Puissance de commutation | min. 20 mW |
Courant transitoire | min. 1 mA |
max. 100 mA | |
Intensité permanente limite | 100 mA |
Fusible de sortie | 150 mA Rapide |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Enfichable sur le module embase VIP |
Affichage d'état | 2 x LED Bi-Colour (vert, rouge) |
Largeur | 10 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 112 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (3 A DC13 ; 3 A AC15 ; 8 760 cycles/an) |
Données relatives à la technique de sécurité: EN 50156-2 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (Références CEI 61508) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (< 15 % de l'ensemble du SIL) |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (< 15 % de l'ensemble du SIL) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (< 15 % de l'ensemble du SIL) |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (< 15 % de l'ensemble du SIL) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (< 15 % de l'ensemble du SIL) |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15 g (En cas de sollicitation permanente liée à des chocs, des réactions de contacts sont possibles.) |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
ATEX | |
Repérage | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | Sira 17ATEX4293X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx SIR 17.0078X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | cULus |
Certificat | E140324 |
CSA, USA/Canada | |
Repérage | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 |
Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 Gc / Ex ec nC IIC T4 Gc | |
Certificat | 70134758 |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage par enfichage |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2702971 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA172 |
Product key | DNA172 |
GTIN | 4055626510941 |
Poids par pièce (emballage compris) | 136,333 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 140 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 84eaf366-b702-47af-bd3a-6ee165bdd667 |
Produits compatibles
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Module embase 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Module embase 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Module embase 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Module embase 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Module embase 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Module embase 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Module embase 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Module embase 2907210
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Module embase 2908788
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0809793
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
Avantages
Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Contacts à guidage forcé selon EN 50205
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Test de fonctionnement simplifié selon la norme CEI 61508
Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
1 circuit à fermeture, 1 circuit de diagnostic
Couple les signaux de sortie TOR des commandes protégées aux périphériques (vannes, etc.) à des fins d'isolation galvanique et d'adaptation de la puissance
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem