FL WLAN 1010 - Module radio
2702899

Point d'accès WLAN, client avec 2 prises d'antenne externes (RSMA-F), IP20, plage de température : 0 °C … +60 °C, WiFi 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, raccordements : MINICONNEC 9 V DC  ... 32 V DC, RJ45 : pour LAN, web, http/https, CLI, API REST

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles