RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N
-
Antenne
2702898
Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, gain : 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, indice de protection : IP68, résistance aux chocs : IK08, résistant aux produits de nettoyage, aux chocs et aux vibrations, raccordement : N (femelle)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Convient parfaitement aux applications mobiles à 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz
Résistance aux produits de nettoyage
Boîtier résistant aux chocs (IK08)
Résistance aux chocs et aux vibrations