FL NAT 2008
-
Industrial Ethernet Switch
2702881
Managed NAT Switch 2000 série, 8 Ports RJ45 10/100 MBit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): 0 °C ... 60 °C, Plage de tension d'alimentation: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Compatible avec la norme CEI 62443-4-2
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 115 mm |
Généralités | Assistance téléphonique et sur site (service payant) |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Matériau du boîtier | Polycarbonate renforcé aux fibres de verre |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
Nombre de voies | 8 (Ports RJ45) |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Managed NAT Switch 2000 |
Type | Type livre |
MTTF | 507,8 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
246,55 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
56,66 Années (SN 29500 standard, température 55 °C, cycle de travail 100 %) | |
Propriétés particulières | 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading |
Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1 | |
Compatible avec la norme CEI 62443-4-2 | |
Temporisation du signal | ≥ 6,5 µs (Mode différé, 10/100 MBit/s, varie selon la taille de la trame) |
Fonctionnalité de base | Routeur pour routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (VDE 0106) |
Fonctions switch | |
Fonctions de diagnostic | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Fonctionnalité de base | Routeur pour routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
Fonctions NAT | 1:1-NAT |
Virtual-NAT | |
IP-Masquerading | |
Port Forwarding | |
Classe de conformité PROFINET | Conformance-Class A |
Fonctions de filtre | Quality of Service (8 catégories de priorité) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (jusqu'à 8 VLAN) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Paramétrage IP | Client Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) |
Serveur DHCP (basé sur port) | |
BootP | |
Tableau d'adresses MAC | 8k |
Gestion | Gestion basée sur le web (HTTP/HTTPS) |
Gestion des utilisateurs basée sur les rôles (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redondance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US (alimentation en tension), 2 LED par port Ethernet (liaison/activité et vitesse) |
Synchronisation dans le temps | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Fonctions de sécurité | |
Fonctionnalité de base | Routeur pour routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
Courant absorbé | 180 mA |
Diagnostic local | US Tension d'alimentation LED verte |
LNK/ACT Statut de la liaison LED verte | |
SPD Vitesse de transmission LED verte | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,86 W (pour US = 18 V DC et température ambiante de 60 °C) |
Section contrôlée | Alimentation 24 V/terre fonctionnelle 500 V DC 1 min |
Interface Ethernet / Tous les autres potentiels 2,25 kV DC 1 min | |
Support de transmission | Cuivre |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (simple) |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 32 V DC |
Raccordement alimentation | par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 1,5 mm² |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant max. absorbé | 0,35 A (pour US = 18 V DC et température ambiante de 60 °C) |
Courant absorbé typique | 180 mA (pour US = 24 V DC et température ambiante de 25 °C) |
Courant absorbé | 180 mA |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Remarque concernant la connectique | Utilisez uniquement des fils en cuivre comme câbles de raccordement, qui supportent la plage de température admise (-40 °C ... 75 °C) |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Choc (fonctionnement) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibrations (service) | 2g, selon CEI 60068-2-6 |
Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (Altitude 1500 mètres) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 86 kPa ... 108 kPa |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | Oui |
Conformité/homologations | |
UL, USA | UL 61010-1, Ed.3 / UL 61010-2-201, Ed.1 |
UL, Canada | CSA C22.2 NO.61010-2-201:14, Ed.1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12, Ed.3 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critère B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (champs électromagnétiques) Critère A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/en salves) Critère A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Critère B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbations conduites) Critère A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (perturbations rayonnées) Classe A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (perturbations conduites) Classe A | |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Routeur pour routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
Affichage d'état | LED : US (alimentation en tension), 2 LED par port Ethernet (liaison/activité et vitesse) |
Référence | 2702881 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN131 |
Product key | DNN131 |
GTIN | 4055626376622 |
Poids par pièce (emballage compris) | 404,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 240 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 32343c0b-ae97-4d47-8cf0-e57836e114b1 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 10,11 kg CO2e |
Produits compatibles
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Logiciel de gestion de réseau 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2701139
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Connecteur mâle pour C.I. 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
Avantages
1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding
Client MRP
Température ambiante de -40 °C ... 75 °C
VLAN
Client DHCP, serveur DHCP (basé sur port)
RSTP
Répartition flexible dans plusieurs zones LAN et WAN
Mémoire de configuration
Modèle étroit
Gestion basée sur le Web, SNMP
Mise en service et configuration faciles et rapides grâce au logiciel FL NETWORK MANAGER
Pour réseaux PROFINET et Ethernet/IP™
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem