RAD-900-DAIO6
-
Module radio
2702877
Emetteur/récepteur radio Radioline 900 MHz avec six canaux E/S intégrés, boîtier NEMA 4X, raccordement d'antenne N (connecteur femelle), antenne omnidirectionnelle, réseaux point à point/en étoile/maillé de jusqu'à 250 stations, portée maximum de 32 km (avec vue dégagée), pour utilisation en Amérique du Nord
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction commerciale | |
Remarque CE | Les produits sont exclusivement proposés à l'export en-dehors de l'espace économique européen. |
Type de produit | Module radio |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | 300 V (Tension assignée d'isolement (entre entrées analogiques/sorties analogiques/l'alimentation (AC), isolation renforcée selon EN 61010)) |
50 V (Tension assignée d'isolement (entre entrées analogiques/sorties analogiques/l'alimentation (DC), isolation renforcée selon EN 61010)) | |
300 V (Tension assignée d'isolement (entre les entrées TOR et les sorties TOR, isolation renforcée selon EN 61010)) | |
300 V (Tension assignée d'isolement (entre entrées et sorties TOR // entrées et sorties analogiques, isolation renforcée selon EN/CEI 61010)) | |
Tension d'essai E/S TOR | 2,5 kV AC (60 Hz, 2 s) |
Tension d'essai E/S analogiques | 1,5 kV AC (60 Hz, 2 s) |
Protection contre les transitoires | oui |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 10,8 V DC ... 30,5 V DC |
100 V AC ... 240 V AC | |
Courant absorbé typique | 110 mA (120 V AC) |
Courant max. absorbé | 368 mA (10,8 V DC) |
135 mA (30,5 V DC) | |
116 mA (100 V AC) | |
60 mA (240 V AC) | |
Consommation de puissance | 7,4 W (Valeur max., 30 dBm) |
Numérique | |
Courant max. absorbé | < 1 mA |
Analogique | |
Description de l'entrée | Entrée analogique |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA (réglable via DIP switch) |
4 mA ... 20 mA (réglable via DIP switch) | |
Signal d'entrée courant maximal | 22 mA |
Résistance d'entrée entrée courant | < 70 Ω |
Résolution | 16 Bit |
Précision | ≤ 0,02 % (à 25 °C) |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits et contre les surcharges |
Coefficient de température typ. | typ. 0,0025 %/K (à -40 °C ... +70 °C) |
Tension d'alimentation | ≥ 12 V DC (pour capteurs passifs (via borne PWR1, +I1)) |
Numérique | |
Description de l'entrée | Entrée TOR |
Nombre d'entrées | 2 |
Signal d'entrée tension minimale | 0 V AC/DC |
Signal d'entrée tension maximale | 250 V AC/DC |
Niveau commut. signal « 0 » | 0 V AC/DC ... 4 V AC/DC (Entrée Low Voltage) |
0 V AC/DC ... 20 V AC/DC (Entrée High Voltage) | |
Niveau commut. signal « 1 » | 10 V AC/DC ... 50 V AC/DC (Entrée Low Voltage) |
50 V AC/DC ... 250 V AC/DC (Entrée High Voltage) | |
Fréquence d'entrée | ≤ 2 Hz |
Numérique | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Nombre de sorties | 2 |
Type de contact | Inverseur |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation maximale | 250 V AC |
24 V DC | |
Courant de commutation minimal | ≥ 10 mA |
Courant de commutation maximal | 2 A |
Durée de vie mécanique | 1x 107 cycles |
Durée de vie en service électrique | 2x 105 cycles (à 2 A, 250 V AC, cosφ 0,4) |
2x 105 cycles (à 1 A, 24 V DC, L/R = 48 ms) | |
Fréquence de commutation maximale | 2 Hz |
Puissance de commutation | 48 W (24 V DC) |
60 W (30 V DC) | |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
22 W (110 V DC) | |
40 W (220 V DC) | |
42 W (250 V DC) | |
Comportement des sorties (réglable via DIP switch) | Fonction de conservation / remise à zéro |
Analogique | |
Dénomination sortie | Sortie analogique |
Nombre de sorties | 1 |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
Signal de sortie tension maximale | env. 10,83 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Signal de sortie courant maximal | env. 21,67 mA |
Charge | ≥ 10 kΩ |
≤ 500 Ω | |
Résolution | 16 Bit |
Circuit de protection | Protection des sorties contre les transitoires |
Numérique | |
Dénomination sortie | Sortie de relais de liaison radio |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | Inverseur |
Matériau des contacts | PdRu, plaqué or |
Tension de commutation maximale | 30 V AC/DC |
Courant de commutation maximal | 500 mA |
Durée de vie en service électrique | 5x 105 cycles de commutation pour 0,5 A et 30 V DC |
Analogique | |
Dénomination sortie | Sortie de tension RSSI |
Nombre de sorties | 1 |
Signal de sortie tension | 0 V ... 3 V |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 11 mm |
Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 26 |
Section du conducteur AWG max. | 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Radio | |
Portée | ± 32 km (La portée peut être nettement supérieure ou inférieure et dépend de l'environnement, de la technologie d'antenne et du produit mis en œuvre) |
Radio | |
Description de l'interface | Trusted Wireless |
Direction | Bidirectionnel |
Fréquence | 900 MHz |
Plage de fréquence | 902 MHz ... 928 MHz |
Puissance d'émission | max. 1 W (réglable) |
Débit de données | 16 kbit/s (réglable) |
125 kbit/s (réglable) | |
250 kbit/s (réglable) | |
500 kbit/s (réglable) | |
Sensibilité minimale du récepteur | -112 dBm (16 kbps) |
-105 dBm (125 kbit/s) | |
-102 dBm (250 kbps) | |
-95 dBm (500 kbps) | |
Mode de raccordement de l'antenne | N (femelle) |
Sécurité | Codage de données 128 bits |
Fonctions | |
Prise en charge du pays respectif | Etats-Unis (FCC, Part 15.247, ID: SGV-SHR-900) |
Canada (IC, RSS210, ID: 4720C-SHR900) | |
Wireless | |
Plage de fréquence | 902 MHz ... 928 MHz |
Bande de fréquence | 900 MHz |
Norme de télécommunication | Trusted Wireless |
Affichage d'état | LED tension d'alimentation, PWR (verte) |
LED verte (communication de bus, DAT) | |
LED erreur périphérique, ERR (rouge) | |
LED 3 x verte, 1 x jaune (affichage de la qualité de réception, graphique à barres, RSSI)) | |
LED jaune (entrée TOR, DI1) | |
LED jaune (entrée TOR, DI2) | |
LED jaune (sortie TOR, DO1) | |
LED jaune (sortie TOR, DO2) |
Largeur | 220 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 120 mm |
Coloris | noir |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Plastique renforcé en fibres de verre (GRP) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | NEMA 4 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (DC) |
-40 °C ... 65 °C (AC) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °F ... 185 °F | |
Altitude | 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 20 % ... 85 % |
Choc | selon DIN EN 60068-2-27 : 30g, 18 ms |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
Conformité/homologations | |
Conformité | Directive FCC Part 15.247 |
Directive ISC RSS 210 | |
UL, USA / Canada | ANSI/ISA/CSA 22.2 61010-2-201, UL 50E Type 4 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
Type de montage | Montage face avant |
Référence | 2702877 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC611 |
Product key | DNC611 |
GTIN | 4055626428888 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2 075,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2 075,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19179090 |
ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
CN-UB-70DC-6-SB - Parafoudre 2803153
-
CN-LAMBDA/4-2.25-SB - Parafoudre 2801056
-
RAD-900-CONF-RF1 - Mémoire de configuration 2702122
-
RAD-CABLE-USB - Câble de programmation 2903447
-
RAD-CAB-PFP240-10 - Câble d'antenne 5606124
-
RAD-CAB-PFP400-20 - Câble d'antenne 5606125
-
RAD-CAB-PFP600-25 - Câble d'antenne 5606126
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenne 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antenne 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne 2867814
Avantages
Portée de plusieurs kilomètres par débit réglable de l'interface radio
Le boîtier NEMA 4X réduit le temps et la complexité du montage
Alimentation via le courant de secteur ou les tensions de commande DC
Entièrement compatible avec les installations Radioline existantes
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem