AXL F DI8/2 24DC 1F - Module TOR
2702783

Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 2 fils, Conformité avec la norme CEI 61850-3, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

8 entrées numériques sur la base de EN 61131-2 type 1
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
24 V DC, 2,5 mA
Temps de filtrage < 1 ms
Les entrées sont protégées contre les inversions de polarité
Isolement sécurisé selon EN 61010-2-201/CEI 61010-2-201
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Répond aux exigences des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613