Le système de sorties TOR Axioline E est relié à un maître IO-Link via un port IO-Link B. Il sert à émettre des signaux tout-ou-rien par le biais de la technologie IO-Link. Le maître IO-Link permet de l'utiliser sur différents réseaux.
AXL E IOL DO8 M12 6P
-
Module TOR
2702659
Axioline E, Périphérique de sortie numérique, ports IO-Link Classe B: 1, type de raccordement: Connecteur M12, détrompage A, connectique: 5 fils, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
Raccordement à un maître IO-Link avec connecteur M12 (détrompage A, 4 pôles)
Port de type B avec alimentation en tension supplémentaire
Spécification IO-Link V1.1.2
Raccordement de 8 sorties max. avec connecteurs M12 (détrompage A, 5 pôles)
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Indice de protection IP65/67