AXL E IOL DI8 M12 6P - Module TOR
2702658

Système d'entrées TOR Axioline E via IO-Link dans boîtier en plastique avec port IO-Link A et huit entrées, 24 V DC, connectique à 4 conducteurs, connecteur M12

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement à un maître IO-Link avec connecteur M12 (détrompage A, 4 pôles)
Port de type A
Spécification IO-Link V1.1.2
Raccordement de 8 entrées max. avec connecteurs M12 (détrompage A, 5 pôles)
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Indice de protection IP65/67