Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il permet d'analyser des capteurs de déplacement magnétostrictifs avec interface Start/Stopp. Le module détermine la position en mesurant le temps de propagation d'une ou plusieurs ondes mécaniques dans les capteurs de déplacement magnétostrictifs ayant été raccordés.En se basant sur la vitesse de propagation connue de ces ondes mécaniques, le module calcule la position des aimants sur les capteurs de déplacement magnétostrictifs.Les positions sont enregistrées de façon asynchronisée par rapport au bus local Axioline F.
AXL F IMPULSE2 XC 1H
-
Module de fonction
2702655
Axioline F XC, module fonctionnel, 2 interfaces d'impulsions numériques pour l'évaluation des capteurs de déplacement magnétostrictifs avec interface Start/Stopp, vitesse de transmission du bus local de 100 MBit/s, indice de protection IP20, module d'embase de bus et connecteurs Axioline F inclus
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
2 canaux pour les capteurs de course magnéto-résistifs à interface Marche/Arrêt.
5 événements d'arrêt par canal
Envoi des paramètres automatique
4 entrées TOR
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement