MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC - Licence
2702579

Licence pour le Client VPN mGuard Secure v11.x

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables ou les tablettes PC avec Windows® 10 (64 bit)
Compatible avec le système complet mGuard
Compatible avec les routeurs de téléphonie mobile de Phoenix Contact
Sécurité maximale avec le protocole IPsec à la couche 3
Prise en charge des certificats actuels comme x509.v3
Transmission sécurisée de données via un cryptage AES 128/192/256-bit
Authentification renforcée des commutateurs et points d'accès selon IEEE 802.1x
Version d'essai de 30 jours à télécharger gratuitement

Questions fréquemment posées


La production de l'article est arrêtée. Que puis-je utiliser comme alternative ?

Comme alternative, nous recommandons le NCP Secure Entry Windows Client de NCP engineering GmbH. Vous trouverez de plus amples informations sous https://www.ncp-e.com/de/service/download-vpn-client.