FL MGUARD CENTERPORT
-
Dispositif de sécurité
2702547
Point de jonction de télémaintenance extrêmement performant, 10/100/1 000 Mbit/s, NAT, pare-feu, possibilité d'extension des fonctions avec licences
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 447 mm |
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 458 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Coloris | rouge |
Matériau du boîtier | Métal |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
LED de signalisation | Écran à matrice de points, LED |
Nombre de voies | 4 (Ports RJ45) |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Appareil de sécurité pour maximum 3 000 tunnels VPN parallèles (via des licences supplémentaires) et un débit de données VPN supérieur à 600 MBit/s (cryptage matériel) |
Configuration requise | |
Navigateurs supportés | Prise en charge HTTPS nécessaire |
Type de produit | Routeur de sécurité sans montage sur rail DIN |
Type | Stand-alone |
Fonctionnalité de base | Appareil de sécurité pour maximum 3 000 tunnels VPN parallèles (via des licences supplémentaires) et un débit de données VPN supérieur à 600 MBit/s (cryptage matériel) |
Consommation de puissance | max. 600 W |
Diagnostic local | Écran à matrice de points, DEL |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 2x 100 V AC ... 240 V AC (redondante) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 45 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 90 % (pas de condensation) |
Type de montage | Montage en rack |
Référence | 2702547 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN361 |
Product key | DNN361 |
GTIN | 4055626290423 |
Poids par pièce (emballage compris) | 16 kg |
Poids par pièce (hors emballage) | 9 kg |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n° CAS: 110-71-4) |
Produits compatibles
-
-
FL MGUARD LIC FW RD - Licence 2701356
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
-
FL MGUARD LIC LFS CENTER - Licence 2702552
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licence 2700194
-
FL MGUARD LIC VPN-250 - Licence 2700193
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Licence 2702191
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Licence 2702546
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licence 2702980
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
Avantages
Sécurité maximale
Performances maximales
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem