TC ROUTER 3002T-4G ATT - Routeur
2702533

Routeur 4G LTE industriel, version pour AT&T (États-Unis), repli sur réseau 3G UMTS/HSPA, 2 ports Ethernet, pare-feu, compatibilité NAT, IPsec et OpenVPN, 2 x prises d'antenne SMA-F, envoi de SMS et d'e-mail, 2 entrées TOR, 1 sortie TOR

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Routeur industriel de téléphonie mobile 4G (LTE)
Repli sur 3G (UMTS/HSPA)
Connexion Internet mobile haut débit jusqu'à 150 Mbit/s
Connexion des équipements terminaux Ethernet via le réseau mobile
Passerelle Ethernet-SMS pour une alarme simple
Pare-feu Stateful Inspection pour un filtrage dynamique
Tableau NAT et redirection de port pour un accès à distance direct à un équipement terminal
Deux entrées de couplage et une sortie de couplage
Configuration grâce à une gestion via le Web ou une carte microSD
Deux ports Ethernet locaux
Mode économie d'énergie commutable
Journal de bord intégré
Contrôle de la connexion
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C