PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC - Relais de couplage
2702522

Relais de couplage pour la séparation galvanique et l'adaptation de la puissance pour applications F&G de niveau d'intégrité de sécurité 3, faible demande, diagnostic de charge en mode ON/FF en cas de rupture de fil et de court-circuit, 1 circuit à fermeture, filtre à impulsion de test, borne à vis enfichable, largeur 17,5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Surveillance des fuites à la terre
Pour applications à faible demande jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3 selon CEI 61508, CEI 61511 et EN 50156
Diagnostic configurable d'état marche et arrêt
Signalisation d'erreurs active via A1 au DO
Filtre à impulsion de test DCS intégré
1 circuit à fermeture, 1 circuit de signalisation