Cette lampe à LED est destinée à l'éclairage des machines, ou à l'intérieur des machines. Grâce au design fin, elle peut même être montée dans les espaces restreints. La lampe pivote dans le support fourni et permet ainsi une orientation optimale de l'éclairage. Le cache en plastique satiné empêche d'éblouir l'opérateur de la machine.
PLD M 160 W-95/105 1176
-
Lampe LED pour machine
2702479
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement (vertical/horizontal): 95 °/105 °, longueur: 1176 mm, indice de protection: IP67, pivotant, accessoires de montage inclus
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cETL
Identifiant de lhomologation: LuminairesEAC
Identifiant de lhomologation: TR_TS_D_12879-22Produits compatibles
Avantages
Son format compact permet un montage même dans les endroits les plus exigus
Prête pour le raccordement grâce à un câble préconfectionné de 3 m
Dispositif pivotant pour un éclairage ciblé
L'indice de protection IP67 permet une utilisation même dans les environnements humides
L'homologation ETL permet une utilisation sur le marché nord-américain
Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 50000 h de durée de vie des LED