PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC
-
Module d'extension
2702382
Extension de contact jusqu'à SIL 3, cat. 4, PL e en association avec l'analyseur approprié, 5 circuits à fermeture, US = 24 V CC, borne à vis enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRmini |
Application | Module d'extension |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | < 50 ms (démarrage surveillé / manuel et automatique) |
Temps d'enclenchement typique pour Us | < 50 ms (commande via A1/A2) |
Temps de retombée typique | < 25 ms (commande via A1/A2) |
Temps de réarmement | < 100 ms |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 15,2 W (pour US = 30 V, IL² = 64 A²) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +25 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 80 mA |
Consommation de puissance US | typ. 1,92 W |
Courant transitoire | typ. 125 mA (Δt = 7 ms avec Us) |
Temps de filtrage | 4 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
max. 1 ms (Au niveau de A1/A2, largeur d'impulsion test, impulsion de suppression / test dans l'obscurité) | |
5 ms (Au niveau de A1/A2, fréquence d'impulsion test, impulsion de suppression / test dans l'obscurité) | |
Pour une largeur d'impulsion test < 1 ms : fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
max. 1 ms (Au niveau de A1/A2, largeur d'impulsion test, impulsion de commutation / test dans la lumière) | |
10 ms (Au niveau de A1/A2, fréquence d'impulsion test, impulsion de commutation / test dans la lumière) | |
Désactivez les impulsions de commutation en cas d'applications de sécurité. | |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Protection contre inversions de polarité; Diode universelle |
Relais: Circuits à fermeture (23/24 ... 63/64) | |
Description de la sortie | Contacts NO sécurisés |
Nombre de sorties | 5 (non temporisé) |
Type de contact | 5 circuits à fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
max. 24 V DC (Circuit à fermeture 23/24) | |
max. 250 V AC/DC (pour tous les autres circuits à fermetures, respecter la courbe de charge) | |
Puissance de commutation | min. 50 mW (5 V / 10 mA) |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 20 A (≤ 100 ms) | |
Intensité permanente limite | 6 A (tenir compte du derating) |
Quadr. Courant cumulé | 64 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG |
6 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
Relais: Circuit report de signalisation (11/12) | |
Description de la sortie | Contacts d'ouverture à sécurité intrinsèque |
Nombre de sorties | 1 (non temporisé) |
Type de contact | 1 circuit report de signalisation |
Matériau des contacts | AgSnO |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
max. 24 V DC | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 100 mA | |
Intensité permanente limite | 100 mA |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Signaler: M1 | |
Description de la sortie | non sécurisé |
Nombre de sorties | 1 (TOR, PNP) |
Tension | typ. 23 V DC (US - 1 V) |
Courant | max. 100 mA |
Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 1 ms avec Us) |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Affichage d'état | 2 x LED (verte) |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 112,2 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Performance Level (PL) | e (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Hauteur d'utilisation | max. 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g (En cas de sollicitation liée à des chocs, des réactions des contacts sont possibles jusqu'à une durée de 6 ms.) |
Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (En cas de sollicitation liée à des vibrations, des réactions des contacts sont possibles jusqu'à une durée de 1 ms.) |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2702382 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA181 |
Product key | DNA181 |
GTIN | 4055626145471 |
Poids par pièce (emballage compris) | 220,77 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 185,49 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5cc21dee-aeaf-4113-b01b-485afa7da360 |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, en association avec l'analyseur approprié
Largeur de boîtier de seulement 17,5 mm
Commande à 1 ou 2 canaux
5 circuits à fermeture, 1 circuit à report de signalisation, 1 sortie de signalisation numérique
Activation automatique
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem