Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Vous disposez, avec ce bloc de jonction, d'un module d'entrée précis et rapide. Il permet de raccorder des cellules de pesage, des prises de force, des absorbeurs de pression et d'autres instruments de même type. Le bloc de jonction est réalisé sur la base de jauges de contrainte (DMS). Le jauges de contrainte peuvent être raccordées selon une technique à 4 ou 6 fils. Une interface sérielle permet d'envoyer la valeur mesurée sur un affichage du poids. Il existe deux possibilités pour l'échange de données : - via des données process - via PCP-Compact (les deux entrées dans PCP-Object « Valeurs Analogiques ») La représentation des valeurs mesurées s'effectue par une valeur normalisée de 16 bits.
IB IL SGI 2/P/EF-PAC
-
Module analogique
2702373
Inline, Module d'acquisition à jauge de contrainte, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, 2 entrées précises et rapides, Technologie de raccordement à 4/6 conducteurs, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 48,8 mm |
Hauteur | 136 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Série | |
Dénomination | Interface série RS-485 |
Adressage | Adresse 1 = valeur mesurée brute/nette |
Adresse 2 = valeur mesurée tare | |
Résistance terminale | 120 Ω |
Protocole de transmission | STX/ETX |
Module | |
Code ID (déc) | 223 |
Code ID (hex) | DF |
Code de longueur (hexa) | 03 |
Code de longueur (décimal) | 03 |
Canal des données de process | 48 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 6 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 6 Octet |
Longueur de répertoire | 64 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 23 Octet |
Besoin en données de configuration | 5 Octet |
Analogique | |
Description de l'entrée | Voies d'entrée pour jauges de contrainte |
Nombre d'entrées | 2 |
Technologie de raccordement | Câble blindé à 6 ou 4 fils, à paires torsadées |
Tension différentielle de pont Ud | Plage de mesures définie par sélection de la valeur |
Tension de pont U0 | 5 V |
Visualisation des valeurs mesurées | 16 Bits, 20 Bits, jeu de données ASCII |
Caractéristiques | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V, ±6 mV/V, indication manuelle des valeurs caractéristiques |
Contacts | |
Description | Contact NO libre de potentiel |
Nombre | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
Résistance de contact | < 1 Ω (typique) |
3 Ω (maximum) | |
Temps d'amorçage typique | typ. 0,2 ms (ouvrir) |
typ. 2 ms (quitter) |
Analogique | |
Description de la sortie | Alimentation du pont |
Nombre de sorties | 2 |
Impédance | > 43 Ω (par canal) |
Tension de sortie | typ. 5 V |
Courant de sortie | max. 115 mA (par canal) |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec 3 mots de données de process, PCP avec 1 mot |
Propriétés particulières | 2 entrées précises et rapides |
Technologie de raccordement à 4/6 conducteurs | |
Diagnostic messages | Défaillance de l’alimentation sur UANA Message d'erreur dans les données de processus |
Défaillance ou chute de la tension logique UL Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus | |
Panne périphérique Message d'erreur dans les données de processus |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,35 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 95 mA |
typ. 80 mA | |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | typ. 32 mA (avec charge typique de 350 Ohm par voie) |
115 mA (avec charge maximale de 43 Ω et affichage) | |
14 mA (en marche à vide dans DMS ni affichage) | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Logique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Périphérie analogique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: RS-485 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Contact NO Ka1 - Kb1 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Contact NO Ka2 - Kb2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2702373 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI144 |
Product key | DRI144 |
GTIN | 4055626228464 |
Poids par pièce (emballage compris) | 241 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 241 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7d76b1d0-aa25-4208-b081-52777d7f7519 |
Produits compatibles
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
SKS 8 - Bloc de jonction de blindage 3240210
-
SK 8 - Bloc de jonction de blindage 3025163
-
SCC 15-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019443
-
AB/SKS - Support 3240224
-
AB-SK/E - Support 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Champ de repérage 2727515
-
EMT (62X46)R - Etiquette enfichable 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
-
AX+ BASIC - Logiciel 2985068
-
AX DTM LIB - Logiciel de programmation 2988065
Avantages
2 entrées extrêmement précises para DMS
Plages de mesure étalonnées en atelier avec valeurs caractéristiques nominales
Saisie manuelle des valeurs caractéristiques
Mise à jour des données processus, paramétrable par niveaux entre 200 µs et 100 ms
Réglable dans l'environnement process grâce à la compensation de course
Ajustement à 2 points
Raccordement du DMS en technique 4 et 6 fils
Détection de rupture de fil étendue
Alimentation des capteurs jusqu'à 115 mA (8 cellules de pesage avec 350 Ω par canal)
Par canal : contact NO exempt de potentiel et de faible impédance
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Installation de la tare
Interface série pour affichages externes des poids
Message d'état en cas de point zéro atteint et arrêt de la valeur mesurée
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem