GW PL DIO4-BUS
-
Convertisseur de protocole
2702237
Module pour entrée numérique 4 canaux et sortie numérique 4 canaux, à raccordement vissé. Pour l'utilisation avec des protocoles Modbus et OPC UA.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Coloris | gris |
Données: Entrées TOR | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Nombre de voies | 4 |
Signal d'entrée tension | 0 V ... 30 V |
Niveau commut. signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
Niveau commut. signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
Commutation | |
Dénomination sortie | Sortie TOR |
Nombre de sorties | 4 |
Tension de commutation maximale | 30 V DC |
Courant de commutation maximal | 500 mA |
Type de produit | Composants E/S |
MTBF | 406 Années (Modèle Siemens SN29500, température 40 °C, facteur d'environnement 1,5 et facteur de charge 50 %) |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 500 V AC |
Tension d'essai interfaces de données | 500 V AC |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (Alimentation via Bus) |
Courant absorbé typique | 15 mA (pour 24 V DC) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
-40 °F ... 158 °F | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
Test aux gaz nocifs | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Données Ex | |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc DEMKO 17 ATEX 1749X |
IECEx | IECEx ULD 17.0020X Ex nA IIC T4 Gc |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2702237 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC322 |
Product key | DNC322 |
GTIN | 4055626067087 |
Poids par pièce (emballage compris) | 340 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 325 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
GW PL HART4-BUS - Convertisseur de protocole 2702234
-
GW PL HART8-BUS - Convertisseur de protocole 2702235
-
GW PL HART8+AI-BUS - Convertisseur de protocole 2702236
-
GW PL ETH/UNI-BUS - Multiplexeur Ethernet HART 2702233
-
GW PL ETH/BASIC-BUS - Multiplexeur Ethernet HART 2702321
-
GW PL HART4-R-BUS - Convertisseur de protocole 2702879
-
GW PL HART8-R-BUS - Convertisseur de protocole 2702880
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem