PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC
-
Relais de sécurité
2702192
Relais de sécurité pour automates avec sécurité intégrée jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 canal, démarrage automatique, 1 circuit à fermeture, US = 24 V DC selon CEI 61131-6, borne à vis fixe
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Gamme de produits | PSRmini |
| Application | Commandes |
| Commande | à 1 canal |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps d'amorçage typique | < 150 ms (démarrage automatique) |
| Temps d'enclenchement typique pour Us | < 250 ms (commande via A1) |
| Temps de retombée typique | < 20 ms (commande via A1) |
| Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage après activation de la tension d'alimentation) |
| Temps de réarmement | < 500 ms (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,1 W (US = 30 V, IL² = 36A², Ptotal max = 1,3 W +1,8 W) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Séparation sûre, isolation renforcée 6 kV entre le circuit électrique d'entrée et le circuit à fermeture (13/14) Isolation de base 4 kV entre tous les circuits de courant et le boîtier |
| Alimentation | |
| Dénomination | 24V |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Courant transitoire | < 11,5 A (généralt. pour US, Δt = 25 ns) |
| Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
| Protection contre les courts-circuits | |
| Numérique: A1 | |
| Description de l'entrée | NPN |
| Nombre d'entrées | 1 (sécurisé) |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 19,2 V ... 30 V |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA |
| Courant transitoire | < 150 mA (généralt. pour US, Δt = 25 ns) |
| Temps de filtrage | 3 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
| 1 s (Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
| 1 ms (Largeur de l'impulsion test, impulsions test élevées) | |
| 100 ms (Fréquence de l'impulsion test, impulsions test élevées) | |
| Tant que les impulsions de commutation / les tests dans la lumière n'entraîne aucune conséquence sur la sécurité, ces derniers doivent être désactivés. | |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω (Circuits d'entrée et de démarrage pour US) |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | typ. 35 mA (pour 24 V) |
| Numérique: Circuit de démarrage (S35) | |
| Description de l'entrée | NPN |
| Nombre d'entrées | 1 (non sécurisé) |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V ... 26,4 V |
| Courant transitoire | < 10 mA |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Courant absorbé | < 10 mA |
| Relais: Circuit à fermeture (13/14) | |
| Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel |
| Nombre de sorties | 1 (non temporisé) |
| Type de contact | 1 circuit à fermeture |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Puissance de commutation | min. 60 mW |
| Courant transitoire | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 36 A2 (tenir compte du derating) |
| Fréquence de commutation | max. 0,1 Hz |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
| Signaler: M1 | |
| Description de la sortie | non sécurisé |
| Nombre de sorties | 1 (TOR, PNP) |
| Tension | 22 V DC (Us - 2 V DC) |
| Courant | max. 100 mA |
| Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 1 ms avec Us) |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | non |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 26 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Affichage d'état | 2 x LED (verte) |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
| Largeur | 6,8 mm |
| Hauteur | 93,1 mm |
| Profondeur | 102,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (4 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (4 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 15g |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 2702192 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA171 |
| Product key | DNA171 |
| GTIN | 4055626010199 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 83,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 69 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d482e8c4-47b3-4f50-a5f5-17993ad7e57b |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Largeur de boîtier de seulement 6,8 mm
Commande monocanal
1 circuit à fermeture, 1 sortie de signalisation numérique
Couple les signaux de sortie TOR des commandes protégées aux périphériques (vannes, etc.) à des fins d'isolation galvanique et d'adaptation de la puissance
Activation automatique
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem