IB IL RS 485-ECO - Module de communication
2702141

Inline, Module de communication, interface RS-485: 1, Communication via les données de process, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, connecteur Inline compris

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Un canal d'entrée et de sortie série, en version RS-485
Les données sont transmises en Mode transparent
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 38400 bit/s
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Paramétrage et échange de données via des données de process