PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC
-
Relais de sécurité
2702096
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection, barrières immatérielles jusqu'au SIL 3, cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, détection des courts-circuits transversaux, réarmable, temporisation de réarmement/d'excitation, de 0,2 s ... 60 s, 2 circuits de validation, US = 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRmini |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Grille de lumière | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | < 35 ms (démarrage automatique) |
< 30 ms (démarrage manuel surveillé) | |
Temps de retombée typique | < 25 ms (en cas de commande via S12 (uniquement pour le contact instantané 13/14)) |
< 5 ms (En cas d'interruption via A1, une désactivation applicative via A1/A2 n'est pas autorisée) | |
Plage de temps de retard | 0,2 s ... 60 s ±5 % (réglable pour 27/28) |
Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 5,78 W (pour US = 30 V, IL² = 72 A²) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +25 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 60 mA |
Consommation de puissance US | typ. 1,44 W |
Courant transitoire | typ. 25 A (Δt = 10 µs avec Us) |
Temps de filtrage | 10 ms (Pour la logique. Au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us ) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Protection contre l'inversion de polarité pour la tension d'alimentation assignée du circuit de commande |
Numérique: Circuit de capteur (S12, S22) | |
Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
Nombre d'entrées | 2 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA |
Courant transitoire | < 11 mA (généralt. pour US) |
Temps de filtrage | max. 3 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
min. 21 ms (Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
Fréquence d'impulsion test = 7 x largeur d'impulsion test | |
Simultanéité | ∞ |
Fréquence de coupure | min. 0 Hz |
max. 1 Hz | |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Courant absorbé | < 4,1 mA (généralt. pour US) |
Numérique: Circuit de démarrage (S34) | |
Description de l'entrée | non sécurisé |
Nombre d'entrées | 1 |
Courant transitoire | < 8,6 mA (généralt. pour US) |
Temps de filtrage | max. 3 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
min. 21 ms (Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
Fréquence d'impulsion test = 7 x largeur d'impulsion test | |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | 24 V DC -20 % / +25 % |
Courant absorbé | < 3,2 mA (généralt. pour US) |
Relais: Circuits à fermeture (13/14, 27/28) | |
Description de la sortie | Contacts NO sécurisés |
Nombre de sorties | 1 (non temporisé) |
1 (temporisé) | |
Type de contact | 2 circuits de fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 60 mW |
Courant transitoire | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A (tenir compte du derating) |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | 0,1 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG (Contact NO) |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
Signaler: M1 | |
Description de la sortie | PNP |
non sécurisé | |
Nombre de sorties | 1 |
Tension | env. 23 V DC (US - 1 V) |
Courant | max. 100 mA |
Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 1 ms avec Us) |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Affichage d'état | 5 x LED Bi-Couleurs |
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 112,2 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
1 | |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2702096 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA181 |
Product key | DNA181 |
GTIN | 4046356952484 |
Poids par pièce (emballage compris) | 165 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 108,98 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 57db5e2b-241c-4d15-9036-a40066aeece3 |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
Commande à 1 ou 2 canaux
2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem