PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC - Relais de sécurité
2702094

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection, barrières immatérielles jusqu'au SIL 1, cat. 1, PL c, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, détection des courts-circuits transversaux, réarmable, temporisation de réarmement/d'excitation, de 0,2 s ... 60 s, 2 circuits de validation, US = 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

En fonction de l'application jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, jusqu'au SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
Commande à 1 ou 2 canaux
2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
En fonction de l'application jusqu'à Cat. 3/PL e d'après ISO 13849-1, SIL 3 d'après CEI 62061