Le coupleur de bus est prévu pour être utilisé dans un réseau PROFINET. Le coupleur de bus sert d'interface entre le système E/S Axioline F et les signaux E/S industriels qui y sont raccordés. Il est possible de juxtaposer jusqu'à 63 participants Axioline F au coupleur de bus. Les descriptions des automates de Phoenix Contact font partie intégrante des outils d'ingénierie PC Worx et PLCnext Engineer. Pour l'intégration de la station Axioline F dans d'autres systèmes de programmation, les fichiers GSDML correspondants sont disponibles. Ces fichiers peuvent être téléchargés à l'adresse suivante : www.phoenixcontact.com/product/2701222
AXL F BK PN XC
-
Coupleur de bus
2701222
Axioline F, Coupleur de bus, PROFINET, Connecteur femelle RJ45, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
PRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Conformité avec la spécification V2.2 de PROFINET
Compatible avec PROFIsafe
PROFINET RT et IRT
Temps de cycle minimal du PROFINET avec RT et IRT 250 μs
Possibilité de mettre à jour le firmware
Durée de fonctionnement dans coupleur de bus négligeable (env. 0 µs)
Temps de cycle typique du bus local Axioline F env. 10 µs
Web-based management (gestion basée sur le web)
Compatible avec l'utilisation de Axioline Smart Elements
Compatible avec Diag+
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement