Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Avec ce bloc de jonction, vous disposez d'un module d'entrées à huit canaux avec deux plages de résistance linéaires pour des capteurs de température résistifs et une plage de tension pour thermocouples. Ce bloc de jonction est notamment compatible avec– Capteurs en platine et en nickel, p. ex. Pt 100, Pt 1000, Ni 100 ainsi que Ni 1000 selon les normes EN 60751 et DIN 43760– Tous les thermocouples ordinaires selon les normes EN 60584-1 et DIN 43710 Communication au choix via le canal de paramètres (PCP) ou les données de process.
IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC
-
Module de température
2701000
Module d'entrées analogiques Inline, complet avec accessoires (connecteur et champ de repérage), 8 canaux, TC (thermocouple), RTD (capteur de résistance), connectique à 2 ou 3 fils
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 48,8 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Module | |
Code ID (déc) | 220 |
Code ID (hex) | DC |
Code de longueur (hexa) | 0A |
Code de longueur (décimal) | 10 |
Canal des données de process | 160 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 20 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 20 Octet |
Longueur de répertoire | 192 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 25 Octet |
Besoin en données de configuration | 5 Octet |
Analogique | |
Dénomination entrée | Entrées analogiques capteurs RTD |
Description de l'entrée | Entrées pour capteurs de température |
Nombre d'entrées | 8 |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
Résolution convertisseur A/D | 16 Bit |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt, Ni, résistances linéaires |
Types de capteurs utilisables (TC) | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, entrée mV |
Formats de données | IB IL, compatible S7 |
Principe de mesure | par approximations successives |
Visualisation des valeurs mesurées | 16 bits (15 bits + signe) |
Mise à jour des données de processus | 20 ms (pour durée de filtrage de 20 ms ou 100 ms) |
100 ms (pour durée de filtrage de 400 ms ou 1600 ms) |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec 10 mots de données de process, PCP avec 2 mots |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,46 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 100 mA |
typ. 90 mA | |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | typ. 24 mA |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus), alimentation 24 V UANA / périphérie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2701000 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI143 |
Product key | DRI143 |
GTIN | 4046356673594 |
Poids par pièce (emballage compris) | 234 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 234 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 02e13784-2e73-49e9-ab3e-c33b82c76127 |
Produits compatibles
-
-
SKS 8 - Bloc de jonction de blindage 3240210
-
SK 8 - Bloc de jonction de blindage 3025163
-
SCC 15-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019443
-
AB/SKS - Support 3240224
-
AB-SK/E - Support 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Champ de repérage 2727515
-
EMT (62X46)R - Etiquette enfichable 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
8 entrées pour capteurs de température
Raccordement de 3 conducteurs pour capteurs de résistance (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 et autres)
Raccordement de 2 conducteurs pour thermocouples
Acquisition et compensation internes et externes de la température des emplacements de référence (configurable)
Entrée de courant spécifique 1 A pour transformateur de courant cumulé pour la surveillance du courant de chauffage
Durée d'échantillonnage : 20 ms (pour tous les canaux)
Suppression maximale de 50/60 Hz
Précision et immunité élevées
Stabilité de la température
Mesure de la température, de la tension et de la résistance avec une résolution très élevée
Les valeurs de résistance (R0) peuvent être préréglées séparément par paramétrage
Paramétrage des canaux spécifiques indépendamment l'un de l'autre
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Fonction Channel-Scout pour l'identification du canal pendant la mise en service
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem