PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SC
-
Relais de sécurité
2700524
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrière lumineuse jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, 3 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation US = 24 ... 230 V AC/DC, borne à vis enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRcompact |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Commutateur magnétique | |
Transpondeur | |
Grille de lumière | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | < 150 ms (démarrage automatique) |
< 100 ms (démarrage manuel surveillé) | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | < 200 ms (commande via A1) |
Temps de réponse | < 200 ms (en cas de demande via A1 ; une désactivation applicative par A1/A2 n'est pas autorisée) |
Temps de retombée typique | < 20 ms (si nécessaire, par les circuits des capteurs) |
Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
Temps de réarmement | < 500 ms (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
100 ms (Délai de disponibilité après activation des circuits de détection en cas de démarrage manuel) | |
Durée d'impulsion de démarrage | min. 500 ms (Démarrage manuel) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 17,3 W (pour IL² = 72 A²) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % / +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 103 mA (24 V DC) |
typ. 47 mA (48 V DC) | |
typ. 38 mA (110 V AC) | |
typ. 21 mA (230 V AC) | |
Consommation de puissance US | 2,7 W (pour DC) |
2,9 W (pour AC) | |
Puissance apparente | typ. 5 VA (pour US) |
Courant transitoire | < 80 A (Δt = 50 µs avec Us) |
Temps de filtrage | 2 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
Circuit de protection | Varistance 275 V / Diode zéner bidirectionnelle 411 V |
Numérique: Circuit de capteur (S10, S12, S13, S22) | |
Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
CEI 61131-2 type 3 (S10, S12, S13) Consommant du courant (S10, S12, S13) Fournissant du courant (S22) |
|
Nombre d'entrées | 4 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC (pour sortie sécurisée ; sur S10/S12/S13) |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC (sur S10/S12/S13) |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA (pour sortie sécurisée ; sur S10/S12/S13) |
Courant transitoire | < 5 mA (généralement pour US sur S10/S12/S13) |
> -5 mA (généralt. pour US sur S22) | |
Temps de filtrage | max. 1,5 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
Fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
Simultanéité | ∞ |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode zéner bidirectionnelle 38,6 V |
Courant absorbé | typ. 4 mA (généralement pour US sur S10/S12/S13) |
typ. -2 mA (généralt. pour US sur S22) | |
Numérique: Circuit de démarrage (S34, S35) | |
Description de l'entrée | non sécurisé |
Nombre d'entrées | 2 |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant transitoire | typ. 10 mA (typ. avec US sur S34/35, Δt = 330 ms) |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode zéner bidirectionnelle 38,6 V |
Courant absorbé | typ. 2,5 mA (généralt. pour US sur S34) |
typ. 1 mA (généralt. pour US sur S35) |
Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24, 33/34) | |
Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel |
Nombre de sorties | 3 |
Type de contact | 3 circuits à fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 1 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
Relais: Circuit de signalisation (41/42) | |
Description de la sortie | 2 contacts NF parallèles, non sécurisés, indépendants du potentiel de terre |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | 1 circuit de signalisation |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Fréquence de commutation | 1 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Affichage d'état | 3 x LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 112,2 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 (5 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
Performance Level (PL) | e |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
-40 °C ... 60 °C (en cas de position de montage horizontale, montés à une distance ≥ 9 mm les uns des autres) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2700524 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA181 |
Product key | DNA181 |
GTIN | 4046356912693 |
Poids par pièce (emballage compris) | 208,95 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 243,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 21cea9ff-7e80-4410-97b3-0c2f7f6afd45 |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Commande à 1 ou 2 canaux
3 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
Détection des courts-circuits transversaux
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem