ME B-22,5 MKDSO YE 1018 - Bouchon
2695280

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (MKDSO), largeur: 21 mm, hauteur: 17,05 mm, profondeur: 8,55 mm, coloris: jaune (similaire à RAL 1018)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94