SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - Boite de jonction
2404298

Boite de jonction pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC, destinée au raccordement de 1x 1 rangées. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et connecteurs DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie (contre-fiche SUNCLIX fournie).

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Installation et mise en service rapides
Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Gamme étendue de boites de jonction en stock
Conseils tournés vers les applications

Questions fréquemment posées


Comment puis-je identifier les caractéristiques d'équipement de la boite de jonction de Phoenix Contact à partir de la désignation de l'article ?

Le conseil d'utilisation 111730 décrit le code de type de la boite de jonction de Phoenix Contact. Le code de type vous permet d'identifier la boite de jonction livrée et d'en déduire ses caractéristiques d'équipement. Le conseil d'utilisation est di... Voir plus

Le conseil d'utilisation 111730 décrit le code de type de la boite de jonction de Phoenix Contact. Le code de type vous permet d'identifier la boite de jonction livrée et d'en déduire ses caractéristiques d'équipement. Le conseil d'utilisation est disponible à la section « Téléchargements » de la page produit de la boite de jonction, à l'adresse www.phoenixcontact.com.

Voir moins

Est-il nécessaire d'utiliser des fusibles PV pour protéger les installations photovoltaïques ?

Pour l'Europe, conformément à HD 60364 partie 7-712 : les fusibles PV doivent être utilisés dans les installations photovoltaïques où plus de deux chaînes PV banchées en parallèle sont installées par MPP tracker. Cette condition s'applique car les in... Voir plus

Pour l'Europe, conformément à HD 60364 partie 7-712 : les fusibles PV doivent être utilisés dans les installations photovoltaïques où plus de deux chaînes PV banchées en parallèle sont installées par MPP tracker. Cette condition s'applique car les installations photovoltaïques doivent être protégées contre les courts-circuits.
 
Avec les installations photovoltaïques, le courant de court-circuit se trouve environ dans la plage de fonctionnement nominale. En présence d'une ou deux chaînes PV, les contacteurs PV n'ont aucune fonction de protection et dégradent même les performances du système car ils constituent une source potentielle d'erreurs et entraînent aussi une puissance dissipée légèrement supérieure.
 
À partir de trois chaînes PV montées en parallèle, un double défaut d'isolation dû à un courant de défaut peut détruire des panneaux PV ou solliciter des lignes PV hors de leurs valeurs nominales de fonctionnement. Dans ce cas, les fusibles PV contribuent largement à la protection de l'installation photovoltaïque et à la prévention des dommages corporels et immobiliers en aval.
La fiche technique du fabricant contient les informations concernant la résistance au courant inverse et la protection maximale des panneaux PV.
 
Les installations photovoltaïques équipées d'optimiseurs de puissance DC (par ex. de SolarEdge) constituent une exception. Dans certains cas, les optimiseurs de puissance permettent d'éviter les courants de défaut dans les lignes PV ou les panneaux PV lorsqu'au plus trois chaînes PV sont montées en parallèle. Il est alors possible de renoncer à l'utilisation de fusibles PV. Tenez également compte des informations du fabricant de l'optimiseur de puissance.

Voir moins

Existe-t-il un moyen simple de minimiser les pertes en ligne dans l'installation photovoltaïque ?

Pour réduire les pertes en ligne de l'installation photovoltaïque, utiliser des conducteurs de sections plus importantes.
 
Les boites de jonction de Phoenix Contact avec connecteurs DC SUNCLIX offrent la possibilité de raccorder rapidement et ... Voir plus

Pour réduire les pertes en ligne de l'installation photovoltaïque, utiliser des conducteurs de sections plus importantes.
 
Les boites de jonction de Phoenix Contact avec connecteurs DC SUNCLIX offrent la possibilité de raccorder rapidement et sans outils des câbles de différentes sections. Sur certaines de ces boites de jonction, il est possible de raccorder des sections de conducteur supérieures à 6 mm2 en standard. Avec les autres boites de jonction équipées de connecteurs DC SUNCLIX, des connecteurs adaptés à une section de conducteur maximum de 6 mm2 sont fournis pour le côté sortie DC.
Mais vous pouvez parfois utiliser avec ces articles des connecteurs conçus pour des sections de conducteurs supérieures. En règle générale, l'espace disponible au niveau du raccordement de la boite de jonction est suffisant pour cela.
 
La mention de la section de conducteur maximale pouvant être raccordée à la boite de jonction se trouve dans les caractéristiques techniques de l'article, à la rubrique « Données de raccordement ». Les connecteurs adaptés se trouvent dans la page de l'article, à la rubrique « Accessoires ».

Voir moins

Comment fonctionne le mécanisme de déverrouillage des connecteurs DC SUNCLIX ?

Le mécanisme de déverrouillage breveté de SUNCLIX sert à déverrouiller et séparer facilement les connecteurs à l'aide d'un tournevis plat du commerce. Il suffit pour cela d'introduire le tournevis dans l'une des ouvertures du connecteur puis de retir... Voir plus

Le mécanisme de déverrouillage breveté de SUNCLIX sert à déverrouiller et séparer facilement les connecteurs à l'aide d'un tournevis plat du commerce. Il suffit pour cela d'introduire le tournevis dans l'une des ouvertures du connecteur puis de retirer ce dernier. Ce déverrouillage simple réussit même si les connecteurs sont positionnés très près de la zone de raccordement de la boite de jonction.

Voir moins

Si le nombre de chaînes PV raccordées à la boite de jonction est inférieur à ce qui est techniquement possible, cela affecte-t-il le courant maximal pouvant être raccordé par chaîne PV ?

Tenez compte pour cela de l'indication « Courant total MPP tracker » située dans les caractéristiques techniques de l'article, à la rubrique « Propriétés électriques ». Pour calculer le courant maximal par chaîne PV, divisez cette valeur par le nombre de chaînes PV raccordées.


Les boites de jonction de Phoenix Contact peuvent-elles être utilisées dans une zone extérieure non protégée ?

video thumbnail of faq answer

Les boites de jonction de Phoenix Contact sont équipées de boîtiers en polycarbonate renforcé de fibres de verre ou en polyester. Les boîtiers présentent une capacité de résistance particulièrement élevée et répondent à l'indice de protection IP65. T... Voir plus

Les boites de jonction de Phoenix Contact sont équipées de boîtiers en polycarbonate renforcé de fibres de verre ou en polyester. Les boîtiers présentent une capacité de résistance particulièrement élevée et répondent à l'indice de protection IP65. Toutefois, les tests d'indice de protection IP effectués pour le boîtier conformément à la norme DIN EN 60529 ne sont que des tests comparatifs et servent uniquement à classifier les caractéristiques. Ils ne durent que quelques minutes et ne peuvent pas simuler une situation d'installation réelle.
Une exposition prolongée aux UV, parfois de forte intensité, peut également avoir des effets sur les composants de la boite de jonction. En cas d'installation en extérieur non protégé, il convient donc d'installer un auvent de protection contre les intempéries au-dessus de la boite de jonction.
Vous trouverez des auvents de protection contre les intempéries adaptés dans la page de l'article, à la rubrique « Accessoires ».

Voir moins

Comment monter une boîte de jonction Phoenix Contact au mur dans les règles de l'art ?

video thumbnail of faq answer

Les boîtes de jonction de Phoenix Contact peuvent être montées de manière flexible sur un mur, en fonction des conditions structurelles. La vidéo contient des conseils importants pour une installation correcte.... Voir plus

Les boîtes de jonction de Phoenix Contact peuvent être montées de manière flexible sur un mur, en fonction des conditions structurelles. La vidéo contient des conseils importants pour une installation correcte.

Voir moins

Phoenix Contact propose-t-elle des boites de jonction adaptées aux onduleurs avec plusieurs paires d'entrée par MPP tracker et un courant d'entrée limité par paire de connecteurs de raccordement, et des particularités inhérentes à l'installation avec ces types d'onduleurs existent-elles ?

Les boites de jonction Phoenix Contact adaptées à ces applications sont identifiées par la mention supplémentaire « EQ » se trouvant dans la désignation de l'article.
Ces boites de jonction relient les chaînes PV par pôle en interne à un potentiel... Voir plus

Les boites de jonction Phoenix Contact adaptées à ces applications sont identifiées par la mention supplémentaire « EQ » se trouvant dans la désignation de l'article.
Ces boites de jonction relient les chaînes PV par pôle en interne à un potentiel, intègrent le parafoudre basse tension par un câblage en dérivation puis séparent à nouveau les chaînes PV. Les câbles de sortie sur la boite de jonction doivent être de même section et de même longueur. En outre, en cas de défaut, chaque conducteur raccordé à la boite de jonction doit soit pouvoir supporter la totalité du courant de court-circuit par circuit électrique DC, soit être protégé par des fusibles de classe de fonctionnement gPV.

Voir moins

Ai-je besoin d'un outil spécial (par ex. une pince à sertir spéciale) pour raccorder des boites de jonction avec des connecteurs DC SUNCLIX ?

Grâce à la technique de raccordement à ressort, aucun outil spécial n'est nécessaire pour le raccordement des connecteurs DC SUNCLIX.... Voir plus

Grâce à la technique de raccordement à ressort, aucun outil spécial n'est nécessaire pour le raccordement des connecteurs DC SUNCLIX.

Voir moins