L'ILC 2050 BI est le nouvel automate central pour l'automatisation des bâtiments, des infrastructures et de l'énergie. Grâce au design industriel qui lui garantit une grande fiabilité, l'ILC 2050 BI convient également pour les applications critiques. Il dispose de quatre interfaces LAN, deux interfaces USB, ainsi que deux interfaces RS-485. Ce contrôleur est extensible par le biais d'une multitude de modules Inline pour E/S numériques et analogiques, ainsi que pour tous les systèmes de bus courants. Des pilotes appropriés garantissent des interfaces uniformes et simplifient considérablement l'intégration du système.
ILC 2050 BI
-
Automate
2403160
Automate modulaire Inline pour les applications d'automatisation de la gestion technique centralisée, des infrastructures et de la technologie de l'énergie. Dispose de deux interfaces d'adresse IP avec une séparation logique et 2 ports Fast-Ethernet intégrés chacune. Affectation configurable des ports Ethernet pour l'utilisation du protocole Spanning Tree, Daisy Chain et des structures en anneau redondantes pour une disponibilité maximale. Il comprend quatre interfaces LAN, deux interfaces USB ainsi que deux interfaces RS-485. Les raccordements des points de données peuvent être complétés par 63 modules E/S Inline : numériques et analogiques, modules de fonction pour DALI, comptage des impulsions, MBUS ou interface série.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Automate |
Gamme de produits | Inline-Controller |
Lieu d'implantation | Utilisation en intérieur |
Écran | |
Afficheur de diagnostic | non |
Processeur | Arm®Cortex®-A8 1 GHz |
Mémoire de données rémanente | 2 Goctet(s) (eMMC) |
Mémoire vive | 1024 Moctet(s) DDR3 SDRAM |
Système en temps réel CEI-61131 | |
Stockage de données | 2 Goctet(s) (eMMC) |
Fonction | |
Afficheur de diagnostic | non |
Fonction de redondance | non |
Fonction de sécurité | non |
Fonctionnalité | |
Langues de programmation supportées | Niagara Framework® |
Configuration requise | |
Outil d'ingénierie | Emalytics |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | ≤ 1,5 A |
Courant absorbé typique | ≤ 170 mA (pour tension nominale sans équipement de bus local) |
Capacité de charge | 8 A |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | Oui |
Potentiels | |
Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Protocoles supportés | BACnet/IP |
BACnet MS/TP (sur COM1 et COM2 uniquement) | |
Modbus/TCP | |
Modbus/RTU | |
KNX IP | |
DALI | |
DALI-2 | |
LON IP | |
EnOcean | |
SMI | |
Bus multipoint | |
SNMP | |
M-Bus | |
MQTT | |
OPC UA | |
Simple OpenADR | |
LDAP | |
SMS | |
CSV | |
oBIX | |
Serveur Web | oui |
Ethernet | |
Système de bus | RJ45 |
Nombre d'interfaces | 4 |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Nombre de voies | 2 |
Système de bus | RS-485 |
Nombre d'interfaces | 2 |
USB | |
Système de bus | USB type A |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | USB type A, connecteur femelle |
USB | |
Système de bus | Mini-USB |
Nombre d'interfaces | 1 |
microSD | |
Système de bus | microSD |
Nombre d'interfaces | 1 (Coté supérieur) |
Type de raccordement | emplacement microSD |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 75 % (selon DIN EN 61131-2) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 0 % ... 75 % (selon DIN EN 61131-2) |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
GRP_Classe de température | T4 |
Résistance aux gaz mettant le fonctionnement en péril selon DIN 40046-36 ; DIN 40046-37 | Dioxyde de soufre (SO2) 10 ± 0,3 ppm (durée d'essai de 10 jours), hydrogène sulfuré (H2S) 1 ±0,3 ppm (durée d'essai de 4 jours), avec 25 °C et 75 % d'humidité chacun |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | horizontal |
D'autres positions de montage sont possibles, mais elles peuvent entraîner une diminution des performances thermiques. |
Référence | 2403160 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRHAAA |
Product key | DRHAAA |
GTIN | 4055626260587 |
Poids par pièce (emballage compris) | 324,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 243 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 63,06 kg CO2e |
Produits compatibles
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Module de communication 1199811
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Module d'alimentation 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Module TOR 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Module TOR 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Module de communication 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Module TOR 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Module de communication 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Module de communication 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Module analogique 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Module analogique 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Module analogique 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Module analogique 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Module de température 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Module de température 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Module de température 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Module de température 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Module TOR 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Module TOR 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Module de communication 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Module TOR 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Module de communication 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Module de communication 2736903
-
IB IL 24 DI 2-PAC - Module TOR 2861221
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Module TOR 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Module TOR 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Module TOR 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Module TOR 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Module TOR 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Module TOR 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Module TOR 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Module analogique 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Module de température 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Module d'alimentation 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Module de segmentation 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Module analogique 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Module de segmentation 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Module de segmentation 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Module analogique 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Module d'alimentation 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Module de communication 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Module d'alimentation 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Module analogique 2861467
-
IB IL 24 DO 2-PAC - Module TOR 2861470
-
IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - Module TOR 2861496
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Module d'alimentation 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Module analogique 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Coupleur de bus 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Module TOR 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Bloc de jonction de sectionnement 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Module analogique 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Module d'alimentation 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Module à relais 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Module à relais 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Module TOR 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Module d'alimentation 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Module d'alimentation 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Module TOR 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Module TOR 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Module TOR 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Module TOR 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Distributeurs de potentiel 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Distributeurs de potentiel 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Module analogique 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Module à relais 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Module TOR 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Module TOR 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Module analogique 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Module analogique 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Module analogique 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Module TOR 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Module TOR 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Module TOR 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Module TOR 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Module TOR 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Module de communication 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Module de communication 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Module de communication 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Module analogique 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Module de température 1185434
-
EM-VIEW DP 250 - Système de gestion de bâtiment 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Système de gestion de bâtiment 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Système de gestion de bâtiment 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Système de gestion de bâtiment 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Système de gestion de bâtiment 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Système de gestion de bâtiment 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Système de gestion de bâtiment 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Système de gestion de bâtiment 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Système de gestion de bâtiment 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Système de gestion de bâtiment 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Système de gestion de bâtiment 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Système de gestion de bâtiment 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Système de gestion de bâtiment 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Système de gestion de bâtiment 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Système de gestion de bâtiment 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Système de gestion de bâtiment 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Système de gestion de bâtiment 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Système de gestion de bâtiment 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Système de gestion de bâtiment 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Système de gestion de bâtiment 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Système de gestion de bâtiment 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Système de gestion de bâtiment 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Système de gestion de bâtiment 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Système de gestion de bâtiment 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Système de gestion de bâtiment 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Système de gestion de bâtiment 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Système de gestion de bâtiment 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Système de gestion de bâtiment 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Système de gestion de bâtiment 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Système de gestion de bâtiment 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Système de gestion de bâtiment 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Système de gestion de bâtiment 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Système de gestion de bâtiment 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Système de gestion de bâtiment 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Système de gestion de bâtiment 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Système de gestion de bâtiment 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Système de gestion de bâtiment 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Système de gestion de bâtiment 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Système de gestion de bâtiment 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Système de gestion de bâtiment 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Système de gestion de bâtiment 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Système de gestion de bâtiment 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Système de gestion de bâtiment 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Système de gestion de bâtiment 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Système de gestion de bâtiment 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Système de gestion de bâtiment 1663691
-
NC4-DEMO - Système de gestion de bâtiment 1061902
-
NC4-50 - Système de gestion de bâtiment 1698091
-
NC4-100 - Système de gestion de bâtiment 1045861
-
NC4-250 - Système de gestion de bâtiment 2404194
-
NC4-500 - Système de gestion de bâtiment 2404195
-
NC4-1250 - Système de gestion de bâtiment 2404196
-
NC4-5000 - Système de gestion de bâtiment 2404197
-
NC4-10000 - Système de gestion de bâtiment 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Système de gestion de bâtiment 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Système de gestion de bâtiment 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Système de gestion de bâtiment 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Système de gestion de bâtiment 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Système de gestion de bâtiment 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Système de gestion de bâtiment 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Système de gestion de bâtiment 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Système de gestion de bâtiment 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Système de gestion de bâtiment 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Système de gestion de bâtiment 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Système de gestion de bâtiment 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Système de gestion de bâtiment 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Système de gestion de bâtiment 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Système de gestion de bâtiment 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Système de gestion de bâtiment 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Système de gestion de bâtiment 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Système de gestion de bâtiment 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Système de gestion de bâtiment 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Système de gestion de bâtiment 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Système de gestion de bâtiment 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Système de gestion de bâtiment 2404223
-
POINTS-50 - Système de gestion de bâtiment 1101297
-
POINTS-100 - Système de gestion de bâtiment 1101298
-
POINTS-500 - Système de gestion de bâtiment 2404199
-
POINTS-1250 - Système de gestion de bâtiment 2404201
-
POINTS-2500 - Système de gestion de bâtiment 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Système de gestion de bâtiment 1140562
-
DR-JSON - Système de gestion de bâtiment 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - Système de gestion de bâtiment 2404321
-
SUP-0 - Système de gestion de bâtiment 2404065
-
SUP-1 - Système de gestion de bâtiment 2404136
-
SUP-10 - Système de gestion de bâtiment 2404156
-
SUP-100 - Système de gestion de bâtiment 2404157
-
SUP-UNL - Système de gestion de bâtiment 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Système de gestion de bâtiment 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Système de gestion de bâtiment 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Système de gestion de bâtiment 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Système de gestion de bâtiment 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Système de gestion de bâtiment 2404163
-
SUP-UP-1 - Système de gestion de bâtiment 2404164
-
SUP-UP-100 - Système de gestion de bâtiment 2404165
-
SUP-UP-UNL - Système de gestion de bâtiment 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Système de gestion de bâtiment 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Système de gestion de bâtiment 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Système de gestion de bâtiment 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Système de gestion de bâtiment 2404173
-
DR-S-JSON - Système de gestion de bâtiment 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - Système de gestion de bâtiment 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Système de gestion de bâtiment 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Système de gestion de bâtiment 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Système de gestion de bâtiment 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Système de gestion de bâtiment 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Système de gestion de bâtiment 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Système de gestion de bâtiment 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Système de gestion de bâtiment 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Système de gestion de bâtiment 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Système de gestion de bâtiment 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Système de gestion de bâtiment 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Système de gestion de bâtiment 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Système de gestion de bâtiment 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Système de gestion de bâtiment 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Système de gestion de bâtiment 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Système de gestion de bâtiment 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - Système de gestion de bâtiment 1842502
-
NCS-REMOTE - Système de gestion de bâtiment 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - Système de gestion de bâtiment 1842510
-
NCS-RECOVER - Système de gestion de bâtiment 1842514
Avantages
Ingénierie rapide grâce à la structure logicielle Niagara 4
Prise en charge de tous les principaux protocoles de communication dans le domaine de l'automatisation de l'infrastructure de bâtiments
Planification, ingénierie et visualisation à l'aide de la structure logicielle Niagara 4 basée sur Java
Extension simplifiée de la structure logicielle Niagara 4 pour des fonctionnalités prédéfinies
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem