Mémoire de programme et de configuration pour la sauvegarde des programmes d'application et d'autres fichiers dans le système de fichier de l'API, avec clé licence pour utiliser la communication CEI 61850. La communication CEI 61850 peut uniquement être utilisée en liaison avec la commande AXC 1050 à partir du firmware 3.00. Tenez compte des données de puissance indiquées pour votre ou vos commandes et vérifiez la compatibilité avec votre application. Pour les utilisateurs ne souhaitant pas utiliser la communication CEI 61850, la mémoire de programmation et de configuration est également disponible sans licence.
SD FLASH 2GB 61850
-
Mémoire de programme/configuration
2400435
Mémoire des programmes et de configuration pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 2 Go, avec clé de licence pour la communication CEI 61850
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Clé de licence pour communication IEC 61850
Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
Mémoire de programmation et de configuration, enfichable, pour communication IEC 61850