FF/PA – boîte de jonction, bloc 6 voies
FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0
-
Boîte de jonction
2316420
Coffret de commande de terrain, en acier inoxydable, à dix raccordements, destiné aux zones Ex. Contient un bloc coupleur d'appareils 6 voies (FB-6SP) pour Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA et trois blocs de jonction pour le câblage principal (+, –, S).
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Coffret de commande |
Alimentation | |
Courant max. absorbé | 4,8 mA (marche à vide) |
340 mA (Câble principal) |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension d'entrée Ui | 32 V (IIB (C/D)) |
24 V (IIC (A/B)) | |
17,5 V (FISCO) | |
Inductance Li | 4 µH |
Capacité Ci | 0 µF |
Tension de sortie max. Uo | Uin (Ligne de dérivation) |
Courant de sortie max. Io | 56 mA (Ligne de dérivation) |
Puissance de sortie max. Po | 1,792 W |
Tension maximale de sécurité Um | 17,5 V (selon EN 60079-11) |
IIC/IIB (Ligne de dérivation): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | / 80 nF |
IIC/IIB (pour chaque dérivation): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 0,26 mH |
Signal | FOUNDATION Fieldbus |
PROFIBUS |
Dessin coté |
|
Largeur | 254 mm |
Hauteur | 254 mm |
Profondeur | 127 mm |
Coloris | gris |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air max. admissible (service) | < 95 % (pas de condensation) |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conforme à CE, également à EN 61326-1 |
Données Ex | |
ATEX | DEMKO 16ATEX1704X II 3 G D Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
IECEx | IECEx UL 16.0079X Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
UL, USA / Canada | Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 Gc, AEx nA nC[ic] IIC T4 Gc Entity/FISCO spurs Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 22, AEx tc IIIC T135 Dc IP66 |
Normes | |
Normes/Prescriptions | EN 61326-1 |
EN 60079-0 | |
EN 60079-11 | |
EN 60079-15 |
Type de montage | Montage mural |
Référence | 2316420 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC1Z1 |
Product key | DNC1Z1 |
GTIN | 4055626590585 |
Poids par pièce (emballage compris) | 5,99 kg |
Poids par pièce (hors emballage) | 4,64 kg |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27180101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2d30ae34-c4ca-4d9a-9b1c-a5e64ffcbf65 |
Produits compatibles
-
-
FB-PS-MB-25DSUB/EX - Bloc d'alimentation 2316146
-
FB-PS-MB-Y/EX - Bloc d'alimentation 2316148
-
FB-PS-MB-I/EX - Bloc d'alimentation 2316149
-
FB-PS-BASE/EX - Répartiteur de puissance 2316145
-
G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Presse-étoupe 1411075
-
A-SEW-20-P-W - Joint plat 1411283
-
A-INL-M20-N-S - Contre-écrou 1411242
-
A-EXSH-M20-68L-N-S - Vis de fermeture 1411104
-
A-EXB-20-66L-N-S - Élément de compensation de pression 1411117
-
G-ESS-M20-S66L-STES-S - Presse-étoupe 1411076
-
A-EXSH-M20-68L-S-S - Vis de fermeture 1411105
-
FB-M-KV-M20-EX - Presse-étoupe 2900197
-
FB-M-BS-M20-EX - Presse-étoupe 2900209
-
FB-M-BD-M20-EX - Presse-étoupe 2901859
Avantages
Raccordement de jusqu'à 6 appareillages de terrain Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA
Résistance de terminaison prémontée
La fiche mâle n'est configurée que d'un côté, ce qui résout les problèmes de rayon de courbure des câbles
Protection contre les courts-circuits avec une limitation de courant pour chaque dérivation
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem