Les produits coupleur/lien PROFIBUS réalisent la conversion transparente de PROFIBUS DP à PROFIBUS PA. Ils disposent également de fonctions de diagnostic de réseau détaillées ainsi que d'une fonction d'oscilloscope pour PROFIBUS PA et PROFIBUS DP
FB-HSB-DP-SC/PA
-
Convertisseur
2316381
Système de couplage PROFIBUS DP - PROFIBUS PA pour l'intégration et le diagnostic de PROFIBUS PA dans un PROFIBUS DP. Comprend une unité de tête de station (FB-HSB), un répéteur PROFIBUS DP avec oscilloscope (FB-DP-RPTR/SC) et un module interface PROFIBUS PA avec oscilloscope.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Serveur Web embarqué performant pour la configuration et l'accès au diagnostic de réseau
Gestion et configuration des appareils de terrain PROFIBUS via FDT/DTM
Détection automatique transparente de chaque vitesse de transmission pouvant atteindre 12 MBit/s
Un module interface de communication peut être utilisé pour un maximum de dix différents modules PROFIBUS DP ou PROFIBUS PA.