FB-HSA - Convertisseur
2316372

Tête de station pour fonctions système de base, aucune surveillance de réseaux PROFIBUS

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Serveur Web embarqué performant pour la configuration et l'accès au diagnostic de réseau
Un module interface de communication peut être utilisé pour un maximum de dix différents modules PROFIBUS DP ou PROFIBUS PA.
Gestion et configuration des appareils de terrain PROFIBUS via FDT/DTM