FB-8SP ISO
-
Coupleurs d'appareils
2316311
Coupleur d'appareils dans l'environnement de la zone 1 pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour huit dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement de jusqu'à 8 appareils de terrain Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA dans les environnements de la zone 0/1
Résistance de terminaison prémontée
Protection contre les courts-circuits avec une limitation de courant pour chaque dérivation
Deux zones d'isolation : dérivations 1-4 et 5-8
La fiche mâle n'est configurée que d'un côté, ce qui résout les problèmes de rayon de courbure des câbles