Les coupleurs d'appareil de bus de terrain modulaires peuvent ensuite être installés à côté de connexions électriques à sécurité intrinsèque et de connexions électriques à sécurité non intrinsèque. Le panneau de séparation garantit l'écart nécessaire de 50 mm quand des coupleurs d'appareils de la zone 2 avec sortie à sécurité intrinsèque sont installés dans la même armoire électrique que des coupleurs d'appareils de la zone 2 à sécurité non intrinsèque.
FB-MODULAR-PP
-
Séparateur
2316061
Le panneau de séparation FB-MODULAR-PP est inséré entre deux coupleurs d'appareil de bus de terrain modulaires et garantit ici la distance requise de 50 mm entre les connexions électriques à sécurité intrinsèque et celles à sécurité non intrinsèque. Les coupleurs d'appareil ont une largeur de 17,5 mm, mais un connecteur TBUS de 22,5 mm est cependant nécessaire si un panneau de séparation est ajouté.