P-VAR05 015 KENE PHD
-
Module interface
2311218
Module varioface spécifique au client pour la technique de transport (installations de feux de signalisation). Contact des blocs de jonctions via bloc de jonction PTSA sur connecteurs FLK.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service (DC) | ≤ 30 V DC |
Courant (par branche) | ≤ 1 A |
Intensité admissible max. par branche | 1 A |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Raccordement 1 (niveau de commande) | |
Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 16 |
Pas | 2,54 mm |
Raccordement 2 (niveau terrain) | |
Type de raccordement | Connexion vissée, avec couteau de sectionnement |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de pôles | 24 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,5 mm² ... 1 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Pas | 5,08 mm |
Raccordement 3 (niveau terrain) | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Longueur à dénuder | 9 mm |
Nombre de pôles | 36 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 20 |
Pas | 2,5 mm |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 150 mm |
Profondeur | 95 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Module) | IP00 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2311218 |
Conditionnement | 2 Unité(s) |
Commande minimum | 30 Unité(s) |
Clé de vente | DK2AZ2 |
Product key | DK2AZ2 |
GTIN | 4046356164337 |
Poids par pièce (emballage compris) | 285 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 232,66 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem